Infrastructure réseau selon CEI 61850

Infrastructure réseau selon CEI 61850-3 / IEEE 1613

Infrastructure Ethernet robuste

Automatisation fiable des installations énergétiques.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Infrastructure réseau selon CEI 61850

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La norme CEI 61850 impose des exigences spécifiques pour les composants réseau : selon leur lieu d'utilisation, ils doivent satisfaire à des exigences environnementales particulièrement élevées définies selon CEI 61850-3 et IEEE 1613. Les nouveaux switches, convertisseurs de média et modules de redondance satisfont à ces exigences et garantissent une disponibilité élevée lors de l'automatisation des installations énergétiques.

Avantages

  • Utilisation dans les conditions électromagnétiques, électrostatiques et climatiques les plus dures grâce à la conformité CEI 61850-3 et IEEE 1613
  • Transmission de données fiable et sans parasites sur de longues distances grâce à la technologie FO
  • Densité de ports élevée et juxtaposition directe pour un encombrement réduit dans l'armoire électrique
  • Sécurité étendue des investissements grâce à l'interopérabilité des produits selon CEI 61850 et les normes réseau IEEE
  • Réalisation facile de réseaux hautement disponibles : aucun retard ou perte de paquets en cas de défaillance des composants réseau avec le module de redondance PRP

Switches pour l'automatisation des installations énergétiques

Switches Ethernet industriel selon CEI 61850-3 / IEEE 1613  

Switches Ethernet industriel selon CEI 61850-3/IEEE 1613

Établissez des connexions réseau centralisées et décentralisées dans vos installations énergétiques en toute flexibilité avec les switches Ethernet industriel pour profilé (FL  SWITCH 3000E) ou pour montage en rack 19" (FL SWITCH 4800E).

Avantages :

  • Utilisation dans les conditions électromagnétiques et électrostatiques les plus dures selon CEI 61850-3 et IEEE 1613
  • Utilisation dans des conditions climatiques extrêmes grâce à la plage de température de -40 °C à +70 °C
  • Mécanismes de redondance rapides pour une disponibilité élevée

FL SWITCH 3000E pour profilé :

  • Flexibilité grâce à différentes variantes de port 10/100-MBit/s et, en option, ports SFP 100-MBit/s avec raccordement LC

FL SWITCH 4800E pour montage en racks 19"

  • Densité de ports élevée et juxtaposition directe pour espaces réduits
  • Alimentation en tension redondante et remplaçable et tensions de service spéciales (en option)

Modules de redondance pour une disponibilité élevée des installations énergétiques

Modules pour redondance réseau parallèle avec PRP  

Modules pour redondance réseau parallèle avec PRP

Les réseaux électriques nécessitent une sécurité particulièrement élevée contre les pannes. En cas de défaillance, les modules de redondance PRP permettent une redondance parallèle sans temps de commutation et garantissent une disponibilité élevée de votre réseau.

Vos avantages en résumé :

  • Insertion d'appareils non compatibles PRP dans des réseaux parallèles pour une disponibilité maximale
  • Aucun temps de commutation pour le fonctionnement secouru en cas de défaillance
  • Aucune perte de paquets en cas de défaillance d'un réseau ou de composants réseau individuels
  • Utilisation dans les conditions électromagnétiques, électrostatiques et climatiques les plus dures selon CEI 61850-3 et IEEE 1613
  • Maniement facile avec la mise en service sans configuration

 

Convertisseurs de média robustes

Convertisseurs de média industriels selon CEI 61850-3 / IEEE 1613  

Convertisseur de média pour applications Ethernet en temps réel

Dans son boîtier métallique robuste, le nouveau convertisseur de média à fibre de verre FL MC 2000E LC satisfait à des exigences environnementales élevées et peut être utilisé dans le domaine énergétique selon CEI 61850-3.

Avantages :

  • Transmission de données par fibre optique pour des performances et une sécurité de transmission optimales
  • Résistance élevée aux perturbations électromagnétiques grâce à la transmission optique
  • Utilisation dans des conditions extrêmes avec la plage de température de -40 °C à +75 °C
  • Raccordements redondants pour l'alimentation en tension 24 V DC et 48 V DC
  • La fonction LFP (Link Fault Pass Through) garantit la surveillance permanente de la liaison et une disponibilité accrue de l'installation
  • Le mode de fonctionnement Ethernet Pass Through permet des temporisations très courtes de 700 ns, de sorte que les convertisseurs de média sont idéaux pour les applications critiques en termes de temps

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Redondance réseau avec PRP

Principe de fonctionnement du mécanisme de redondance PRP