Multiplexeur

Multiplexeur Radioline pour l'industrie des process

Communication E/S facile

Radioline : le système de multiplexeur spécialement conçu pour l'industrie des process.

Retour Technique de communication industrielle

Catégories

Rechercher dans Multiplexeur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les modules d'E/S Radioline, le coupleur de bus RS-485 représente un système de multiplexeur spécialement conçu pour une utilisation dans des processus. Le mappage d'E/S est particulièrement simple grâce à la molette et au mode multipoints. De plus, vous pouvez utiliser le module comme une station esclave Modbus.

Avantages

  • Mise en service facile : un tour de molette suffit pour le mappage d'E/S
  • Nouvelles possibilités de répartition E/S permettant jusqu'à 99 stations dans le système de bus grâce à un fonctionnement du multiplexeur en mode multipoints
  • Extension du système sans fil Radioline à une structure linéaire câblée comportant jusqu'à 99 stations
  • Possibilité d'utilisation dans toutes les commandes comme esclave Modbus/RTU

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98