Disjoncteurs électroniques multicanaux

Disjoncteurs électroniques multicanaux

Protection en tout confort

Conviviale, simple, intuitive et facilement exploitable : la protection idéale pour votre installation.

Retour Disjoncteurs

Catégories

Rechercher dans Disjoncteurs électroniques multicanaux

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les disjoncteurs électroniques multicanaux CBM et CBMC offrent de nombreuses fonctionnalités sur un espace réduit. Grâce à leur connectique Push-in, ils peuvent notamment être installés dans le secteur de la construction mécanique et de la technique de commande.

Avantages

  • Possibilités d'utilisation variées grâce aux différents niveaux d'intensité nominale
  • Montage facile et peu encombrant grâce à son format compact et sa connectique Push-in
  • Sécurité accrue de l'installation grâce au verrouillage électronique des intensités nominales configurées
  • Nombreux champs d'application grâce à sa plage de température étendue et à sa résistance élevée contre les chocs et les vibrations

CBM - disjoncteur avec assistant pour intensité nominale

Disjoncteur CBM pour 4 à 8 canaux  

Disjoncteurs électroniques multicanaux CBM

Protégez de quatre à huit canaux en toute sécurité contre les surcharges et les courants de court-circuit à l'aide d'un disjoncteur multicanaux CBM. Grâce à l'assistant intégré pour intensité nominale, le paramétrage des intensités nominales adéquates pour votre consommateur devient un jeu d'enfant.Les paramètres sélectionnés peuvent être verrouillés électroniquement. Cela évite tout risque de mauvais paramétrage par accident.

Le système d'alarme préventif intégré veille aux coupures plus faibles. Dès qu'un canal atteint 80 % de l'intensité nominale définie, un avertissement est émis grâce à la LED correspondante. De plus, il est possible d'utiliser une sortie de signal distincte pour une signalisation à distance.

La limitation de courant active permet d'exploiter de façon optimale l'alimentation raccordée en amont. Ainsi, il est possible d'installer de plus petites alimentations et d'éviter des coupures de tension involontaires.

CBMC - un disjoncteur ultra-compact

Disjoncteurs CBMC pour 4 canaux  

Disjoncteurs électroniques multicanaux CBMC compacts

Le nouveau disjoncteur électronique CBMC est parfaitement adapté à vos exigences : il allie un design compact et un paramétrage individuel. Les quatre canaux peuvent être paramétrés en toute simplicité et sans outils via le bouton à LED.

Le système d'alarme préventif intégré garantit des coupures plus faibles, même avec un CBMC. Dès qu'un canal atteint 80 % de l'intensité nominale définie, un avertissement est émis grâce à la LED correspondante.

Le CBMC constitue une solution idéale également pour les circuits électriques homologués NEC Class 2. Les appareils paramétrables pour un à quatre ampères offrent une protection optimale pour les conducteurs et les capteurs via un fusible de sortie interne supplémentaire.

Cela vous permet de paramétrer les courants en toute simplicité et flexibilité, d'économiser de la place et de protéger toutes les applications à l'aide d'un seul appareil en toute sécurité.

Profitez de la protection optimale pour votre installation et commandez les articles préconfigurés selon vos exigences.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs

Service


Disjoncteurs CBMC

Compacts et réglables individuellement


Disjoncteurs CBMC

Compacts et réglables individuellement


Courant maximum admissible – en quoi cela consiste-t-il ?

Comportement des disjoncteurs avec et sans courant maximum admissible actif

Referrer: https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjD46msm-DUAhUBWmMKHakHBAIQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Ffr%3F1dmy%26urile%3Dwcm%253Apath%253A%2Ffrfr%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2Fmulti-channel_electronic_device_circuit_breaker_p-17-01-09%2F8d3cceb3-9e57-48ba-829d-e709e7f60dc5&usg=AFQjCNH52skK3NNiDrMuEbEvbgNsOy2JHA