Blocs de jonction pour moteur

Raccordement de moteur facile

Raccordement de moteur facile

Câblage rapide et peu encombrant de vos moteurs.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour moteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez les blocs de jonction à quatre étages destinés à des sections nominales jusqu'à 6 mm² pour raccorder facilement vos moteurs. Les blocs de jonction vous permettent de répartir facilement le potentiel via un orifice fonctionnel à chaque étage.

Avantages

  • Gain de place car trois potentiels réunis dans un boîtier compact du bloc de jonction
  • Possibilité de ponter facilement les phases à chaque étage
  • Clarté garantie par de larges surfaces utiles pour le repérage

Raccordement de moteur rapide et peu encombrant

Câblage compact de moteurs triphasés  

Câblage complet de moteurs triphasés

Les blocs de jonction pour moteur des séries DLK … et VIOK … vous permettent de raccorder des moteurs triphasés de façon peu encombrante sur une largeur de 6,2 mm, ainsi que des conducteurs jusqu'à 6 mm². La possibilité de ponter facilement les phases à chaque étage réduit d'autant le temps de câblage.

Blocs de jonction pour moteur monophasé

Câblage complet de moteurs monophasés  

Câblage complet de moteurs monophasés

Les blocs de jonction d'installation UTI vous permettent de câbler des moteurs monophasés sur une largeur de seulement 5,2 mm. La possibilité de ponter facilement les phases à chaque étage réduit d'autant le temps de câblage.
Chaque borne offre une alvéole pour fiche test supplémentaire destinée à un point-test d'un diamètre de 2,3 mm.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer