Écrans multi-touch

Écran avec fonction tactile

Commande simplifiée de vos ordinateurs industriels

Les écrans tactiles sont l'extension idéale de l'ordinateur industriel pour l'utilisation et la surveillance sans souris ni clavier.

Retour PC industriels

Catégories

Rechercher dans Écrans multi-touch

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous avez besoin d'une interface homme-machine à distance pour vos ordinateurs industriels ? Les écrans tactiles de Phoenix Contact sont la solution adaptée. Les appareils robustes s'installent directement sur la machine. Ils assurent la meilleure connexion possible à l'ordinateur industriel grâce à de nombreuses interfaces.

Avantages

  • Écrans tactiles capacitifs projetés pour différents domaines d'application
  • Résistance aux chocs et compatibilité électromagnétique élevées grâce à un boîtier robuste industriel
  • Compatibilité élevée grâce à des normes informatiques ouvertes et différentes interfaces
  • Utilisation même dans les environnements industriels hostiles et dans une large plage de température
  • Montage aisé grâce à différents kits de fixation et au support VESA 100

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98