Retour au sommaire

PC WORX EXPRESS - une initiation gratuite à la programmation

La programmation devient facile : PC WORX EXPRESS est le logiciel gratuit pour une initiation facile à la programmation. Le petit frère du logiciel PC WORX est destiné aux commandes de classe 100. S'utilisant de façon intuitive, il est la solution parfaite pour la mise en place d'installations simples à manier et efficaces.

Facile à utiliser

Interface utilisateur de PC WORX EXPRESS  

Facile à manier

L'interface utilisateur graphique de PC WORX EXPRESS est adaptée aux besoins du débutant en programmation.

  • Présentation du projet rapide et simple
  • Fenêtres flottantes et ancrées
  • Barre d'outils paramétrable

La convivialité est garantie à l'utilisateur avec des icônes caractéristiques et un menu réduit à l'essentiel. De plus les projets à venir peuvent être transmis en quelques clics à l'outil de visualisation.

Aperçu général de PC WORX EXPRESS

Capture d'écran du configurateur de bus  

Programmation selon la norme CEI 61131

Avec PC WORX EXPRESS vous programmez en conformité avec la norme internationale CEI 61131. Ce qui signifie dans le texte : texte structuré (ST), langage à contacts (LD) et langage blocs fonctions (FBD). 

De plus, pour une capacité de communication maximale et une programmation efficace, PC WORX EXPRESS propose :

  • Configurateur de bus intégré pour prévoir les structures du réseau dans des réseaux INTERBUS et Ethernet
  • Catalogue de dispositifs avec tous les éléments
  • Configuration du matériel par glisser-déplacer
  • Serveur OPC et serveur Web pour le raccordement à des dispositifs de visualisation ou des niveaux de contrôle
  • Diagnostic des composants système INTERBUS grâce au logiciel de diagnostic intégré Diag+

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: https://www.google.fr/