Communication à distance

Communication à distance

Accéder à ses données partout dans le monde

Acquisition rapide et sans perturbations de toutes les informations concernant votre application.

Retour Technologie de communication industrielle

Catégories

  • Alarme
    Module à relais SMS

    Les appareils industriels destinés à l'alarme automatique permettent une détection immédiate et à distance des défaillances sans requérir de connexion à large bande complexe et onéreuse.

  • Téléconduite
    Téléconduite

    Pour chaque application de téléconduite, Phoenix Contact propose la voie de transmission adaptée, qu'il s'agisse d'une solution basée sur des câbles en cuivre ou sur la téléphonie mobile.

  • Télémaintenance
    Télémaintenance

    Avec la technologie mGuard, Phoenix Contact propose une solution de télémaintenance qui peut être intégrée facilement dans les machines et les installations.

Rechercher dans Communication à distance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous aimeriez communiquer avec vos installations ou avec vos machines dans le monde entier ? De la télémaintenance efficace, aux messages d'alarme automatiques anticipés, en passant par une transmission des données continue pour la télé-exploitation : Phoenix Contact vous propose une gamme de produits complète pour la communication industrielle à distance.

Avantages

  • Une plus grande flexibilité grâce aux possibilités d'installation de toutes les technologies de transmission courantes
  • Fonctionnalité de sécurité intégrée par l'intermédiaire d'une technologie VPN étudiée
  • Prise en main facile grâce aux systèmes combinables
  • Les produits de communication à distance font partie du système COMPLETE line.

Une connexion toujours optimale - Avec la technologie de transmission adaptée

Communication à distance : une connexion internationale, toujours optimale  

Communication à distance à l'échelle internationale avec le système de Phoenix Contact

Nous nous adaptons à vos exigences pour la communication à distance, qu'il s'agisse de télémaintenance ou de télé-exploitation. C'est pourquoi nous vous proposons la possibilité de transmettre vos données par l'intermédiaire de différentes technologies :

  • Téléphonie mobile
  • Réseau téléphonique public
  • Lignes d'entreprise

Une connexion flexible et sûre grâce à la technologie VPN

Accès à distance sécurisé par Internet de Phoenix Contact  

Transmission sécurisée des données

Protégez les données sensibles lors de l'échange par Internet. Grâce aux mesures de sécurité de Phoenix Contact, vous êtes toujours en sécurité : les solutions pour la communication industrielle à distance sont basées sur la technologie VPN (Virtual-Private-Network) :

  • Télémaintenance basée sur le cloud avec mGuard Secure Cloud
  • Solutions hébergées
  • Des connexions 24 heures sur 24, sécurisées en permanence pour la télé-exploitation

Accès à Internet haut débit pour les applications industrielles

Routeur TC pour un accès à Internet haut débit  

Connexions à large bande à l'échelle internationale

Les routeurs de téléphonie mobile TC ROUTER de Phoenix Contact permettent des connexions de données haut débit performantes par les réseaux mobiles 4G et LTE jusqu'à 150 Mbit/s. Vous obtenez ainsi un raccordement mobile à large bande pour une mise en réseau extrêmement flexible des sites, même lorsqu'une connexion Internet par câble n'est pas disponible.

Tous les routeurs offrent un niveau de sécurité élevé grâce à la prise en charge d'IPsec et d'OpenVPN ainsi qu'au pare-feu intégré Stateful-Packet-Inspection.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Cybersécurité mGuard sur Twitter

Suivez-nous ! Recevez les dernières informations relatives à la cybersécurité, aux services à distance et bien plus encore.

Cybersécurité mGuard sur Twitter
Cybersécurité mGuard sur Twitter

Solutions avec alimentation

Alimentations et alimentations secourues - Pour une disponibilité maximale de l'installation.

Solutions avec alimentation
En savoir plus

Câblage rapide et gain de place

Les relais de surveillance compacts conviennent parfaitement pour des tâches de surveillance simples

Câblage rapide et gain de place
Vers les relais de surveillance compacts
Referrer: http://www.phoenixcontact.net/