Blocs de jonction mini et micro

Petites bornes, grand avantage

Petites bornes, grand avantage

Avec les bornes en format miniature : câbler de façon aisée sur de petits espaces et réaliser différents types de montage.

Retour Raccordement à ressort de traction

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction mini et micro

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Malgré leurs dimensions extrêmement réduites, vous pouvez effectuer le repérage et le pontage de blocs de jonction mini et micro, mais aussi de grands blocs de jonction. Le raccordement à vis éprouvé confère des avantages supplémentaires : une option pour des raccordements multi-conducteurs et l'absence de maintenance.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à une forme compacte et une possibilité de montage sur un profilé large de 15 mm
  • Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
  • Répartition du potentiel facile grâce à des ponts standardisés

Destiné à de petites hauteurs de montage

Mini blocs de jonction par tension à ressort avec raccordement du conducteur horizontal ou vertical  

Mini blocs de jonction par tension à ressort avec raccordement du conducteur horizontal ou vertical

Peu de place dans l'armoire électrique ? Choisissez les mini blocs de jonction par tension à ressort avec raccordement du conducteur horizontal ou vertical :

  • raccordement horizontal pour éléments de montage particulièrement plats
  • raccordement vertical en cas d'espaces exigus

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98