Blocs de jonction de brassage et distributeurs de potentiel

Blocs de jonction de brassage et distributeurs de potentiel

Organisation compacte, facile et intuitive

Organisez la répartition des signaux en toute sécurité, avec un système de contrôle par couleurs et un encombrement réduit de 20 %.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de brassage et distributeurs de potentiel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction de brassage compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation. Le câblage d'une grande quantité de conducteurs est simplifié par des étages de couleurs personnalisés. Associés au câblage en façade, vous évitez ainsi les erreurs de raccordement.

Avantages

  • Design compact avec une densité de signaux maximale et un encombrement réduit jusqu'à 20 %
  • Affectation des conducteurs et des points de connexion configurable et organisée par couleurs pour une installation sûre et intuitive
  • Tests pratiques grâce à des points-tests de 2,3 mm facilement accessibles car centrés entre les points de connexion
  • Grande surface de repérage, en une partie, pour l'identification matricielle
  • Versions disponibles sans bouton poussoir
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement  

Répartiteurs de connexions personnalisés et configurés rapidement et facilement

Le configurateur en ligne pour répartiteurs de connexions vous permet de configurer votre répartition individuelle des connexions. Vous commencez par choisir le nombre de connexions adapté à votre application.
Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez repérer votre répartition en colorant les éléments individuels en onze couleurs. Le choix des couleurs permet un codage couleur personnalisé. Ce codage couleur offre une vue d'ensemble optimale de l'ensemble de la répartition des connexions.
Pour vous permettre de passer le processus de configuration en cas de commande complémentaire, vous recevez un code à la fin de chaque configuration. Ce code vous permet d'appeler à tout moment votre répartiteur de connexions et de passer une nouvelle commande. Il vous suffit de quelques clics pour configurer et recevoir vos produits finis de manière rapide et fiable.

Blocs de jonction de brassage pré-confectionnés

Blocs de jonction de brassage pré-confectionnés  

Blocs de jonction de brassage pré-confectionnés selon le code de couleur

Les blocs de jonction de brassage peuvent également être fournis déjà pré-confectionnés, avec différents assemblages de couleur standardisés, p. ex. selon la norme DIN VDE 0815.

Distributeurs de potentiel

Répartition du potentiel et alimentation simples et compactes  

Répartition du potentiel et alimentation simples et compactes

Les blocs de jonction PTRVB ...-PV permettent de réaliser des dispositifs de répartition du potentiel avec max. 32 connexions et de les transformer en blocs de distributeurs de potentiel avec des ponts enfichables à confectionner.
Avec les distributeurs de potentiel
PTRVB ...-FI, vous réalisez des alimentations jusqu'à 6 mm² et 37 A. Pour une répartition du potentiel explicite, différentes versions sont disponibles, p. ex. en bleu ou en rouge.

Blocs répartiteurs PTFIX Push-in, prêts à l'emploi – déballer – raccorder – terminé !

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in, prêts au raccordement  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in, prêts au raccordement

Les blocs prêts à raccorder permettent un montage rapide sans pontage manuel avec un gain de temps de max. 80 %. Les blocs répartiteurs et d'alimentation avec 6, 12 et 18 points de connexion sont disponibles dans onze couleurs, pour une installation intuitive et sécurisée.

Vous trouverez d'autres informations sur les blocs répartiteurs Push-in dans la catégorie Blocs de jonction, raccordement Push-in

Panneaux de brassage

Concept modulaire de panneaux de brassage pour une densité de signaux maximale  

Concept modulaire de panneaux de brassage pour une densité de signaux maximale

Grâce à leur design, les panneaux de brassage PTMC vous assurent une densité de signaux maximale lors de la répartition dans le domaine de l'automatisation. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice de couleur, ils assurent un câblage clair et sans erreur. Les éléments sont disponibles dans onze couleurs différentes.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Blocs de jonction de brassage PTRV
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer