Retour au sommaire

Switches administrables 3000 et 4000

Switches administrables FL SWITCH 3000 et FL SWITCH 4000

Pour les applications exigeantes dans le domaine de l'infrastructure, les switches administrables des gammes 3000 et 4000 vous offrent des performances et une disponibilité optimales. Pour une intégration de bout en bout dans vos structures réseau, ils prennent en charge une série de normes IEEE et de capacités informatiques.

Structure de réseaux puissants

Quatre switches administrables avec redondance danneau étendue  

La redondance d'anneau étendue des switches 3000 et 4000 permet des durées de commutation minimales en cas de défaillance

Les switches administrables des gammes 3000 et 4000 protègent votre réseau contre les pannes. Grâce à la redondance en anneau étendue, vous obtenez des temps de commutation de seulement 15 ms avec plusieurs centaines de switches dans l'anneau. Il est possible de coupler jusqu'à trois anneaux pour une tolérance aux erreurs maximale. Vous pouvez également utiliser des anneaux doubles redondants.

Pour la commande réseau, les switches permettent jusqu'à 64 VLAN, des fonctions de filtre de multidiffusion et le trunking. En outre, la gamme 4000 offre deux ports Gigabit en tant que port de cuivre, de fibre optique ou SFP pour la connexion à un réseau supérieur.

Fonctions informatiques et de sécurité

Cadenas  

Les switches administrables 3000 et 4000 offrent une série de mécanismes de sécurité

Les switches 3000 et 4000 sont compatibles avec de nombreuses normes IEEE, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des réseaux exigeants. En outre, les différentes fonctions de sécurité permettent de sécuriser votre réseau :

  • Comptes d'utilisateur
  • Port Security (24 adresses MAC/port)
  • Authentification IEEE 802.1x RADIUS
  • HTTPS

Utilisation aisée

Femme assise devant un ordinateur  

La gestion basée sur le Web est simple d'utilisation et propose différents rôles utilisateur

La configuration et le diagnostic des Ethernet Switches se fait par gestion basée sur le Web, SNMP ou une interface sérielle. La gestion basée sur le Web orientée utilisateur des switches administrables 3000 et 4000 permet une utilisation aisée. Les pages Web configurables et les groupes d'utilisateurs donnent une vue d'ensemble claire.

Variantes pour une utilisation selon CEI 61850/IEEE 1613

Switches administrables selon CEI 61850-3  

Les variantes E des switches administrables 3000 et 4000 sont adaptées à une utilisation selon CEI 61850-3 et IEEE 1613

Les variantes E 3000E (pour les profilés) et 4800E (pour les armoires 19") sont particulièrement adaptées aux installations énergétiques. Elles répondent aux exigences élevées des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Elles vous garantissent en permanence une grande fiabilité de fonctionnement, même dans des conditions environnementales extrêmes. Cela est possible grâce à une immunité élevée contre les perturbations électromagnétiques et électrostatiques, une plage de température étendue et une résistance extrême aux chocs et aux vibrations.

Présentation des switches FL 3000 et 4000

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
Vitesse de transmission10/100 Mbits/s10/100/1000 Mbit/s
Contact d'alarmeouioui
Plage de température

-40 °C … +75 °C

-10 °C … +60 °C*

-40 °C … +75 °C

Classe de protectionIP20IP20
Tension d'alimentation24 ... 48 V DC24 ... 48 V DC
Fonctions de filtrage  
Quality of Serviceouioui
VLANouioui
Multidiffusion / IGMP Snoopingouioui
Redondance  
Rapid Spanning Tree (RSTP)ouioui
MRP-Manager / ClientNon / nonNon / non
Fast Ring Detection (FRD)nonnon
Large Tree Supportnonnon
Redondance en anneau étendue 15 msouioui
Fonctions de gestion  
Configuration de ports, statistiques et utilisationouioui
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ouioui
Address Conflict Detection (ACD)nonnon
Serveur DHCPnonnon
Command Line Interface (CLI)nonnon
Protocoles d'automatisation  
PROFINET Classe de conformitéAA
Périphérique d'E/S PROFINETnonnon
EtherNet/IP™,
Filtrage mutlidiffusion étendu
nonnon
HomologationsATEX*, IECEx*, CEI 61850-3*ATEX*, IECEx*, CEI 61850-3*

* Sur les modèles sélectionnés

Aller à la liste des switches administrables 3000 et 4000

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/pxc/home_page/!ut/p/z1/tZJNa8JAEIZ_iwePYXY32Y17TCzWSlOjoTXZS9jETUxpPgxLLP31XcGToCLiXIaB4X2G4QEBMYhGDlUpddU28sfMiWApecUIzx0cLAPqoxX2w8DmZEUiBl8gQHR5tYUkyyaY5S627C3nluNIbmVUEYtiiiRiLuWSHbfzRnd6B0nRF_0YHVQ2Rru2VpAYlnuRRRzYDJU6wGfT9rU5LbqTPEe3CPRBwo1496nxb-y58Y8-ZwHiuklGtep7vxeeMaRttPrVEJ8rsjlCr8Qs8WkBXSgPQVT06WydhvF0toauric2Lev0xf-wksXwd2rvRRSW3mj0D0gPdgU!/?q=switch+3000&uri=pxc-search%3Awebsite&library=frfr

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer