Switches manageables

Switches manageables

Ethernet au top

Obtenez à tout moment les données de votre installation avec les switches manageables : rapides, redondants et avec fonction de diagnostic.

Retour Switches Ethernet

Catégories

Rechercher dans Switches manageables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Augmentez votre productivité et assurez le flux continu et rapide de vos informations. Avec les switches manageables adaptés, vous pouvez faire fonctionner votre réseau Ethernet de façon optimale et assurer la circulation fluide des données dans votre application d'automatisation.

Avantages

  • Fonctionnement sans interruption de réseaux d'automatisation avec commutation rapide de la redondance
  • Simplification du contrôle et de la configuration des fonctions du switch avec l'outil Web Based Management, SNMP, CLI, les fonctions du dispositif PROFINET ou Common Industrial Profile (CIP)
  • Une flexibilité maximale grâce à la diversité des supports avec raccordements en cuivre (RJ45) et fibre optique (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Assistance optimale de l'utilisateur grâce à l'utilisation des normes de technologie informatique et des protocoles d'automatisation
  • Les switches manageables font partie du système COMPLETE line

Switches manageables pour les applications d'automatisation universelles

Switches universels 2000 avec différentes techniques de raccordement  

Les switches manageables 2000 sont très polyvalents grâce à leur grande variété de modèles.

De nombreux réseaux d'automatisation nécessitent l'installation de switches ethernet aux fonctions standard, si possible économiques et polyvalents. Les switches manageables de la gamme 2000 de Phoenix Contact sont exactement conformes à ces exigences.

Pour les applications dans lesquelles on utilisait jusqu'à présent principalement des switches non manageables, les versions avec la désignation 2000 et 2100 offrent de grandes possibilités de configuration et de surveillance. Les versions 2100 permettent le Gigabit sur tous les ports. Les switches 2200 Fast Ethernet et les 2300 Gigabit permettent non seulement plus de fonctionnalités, mais aussi la communication par la fibre de verre. Grâce aux homologations pour le secteur maritime et l'industrie des processus, leur utilisation est très flexible. Avec les versions 2400 (Fast Ethernet) et 2500 (Gigabit), il existe également des switches plats, p. ex. pour les armoires électriques plates.

Les switches manageables avec fonctions des technologies informatiques dans un environnement industriel

Switches industriels 3000 et 4000  

Les switches manageables 3000 et 4000 conviennent parfaitement à une utilisation dans des applications d'infrastructure

Pour les applications exigeantes, les switches manageables des séries 3000 et 4000 associent des fonctions étendues de diagnostic, de puissance et de sécurité, avec un temps de commutation de redondance de 15 ms seulement et des fonctionnalités conviviales. Les switches ethernet industriels sont compatibles avec de nombreuses normes IEEE, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des réseaux exigeants. Les switches manageables 3000 proposent une grande gamme de connexions 10/100 Mbit/s. La série 4000 permet en outre deux ports Gigabit pour la connexion à un réseau supérieur.

Switches manageables optimisés pour PROFINET

Switches industriels 2200 et IRT pour PROFINET  

Les switches PROFINET 2200 pour les réseaux de la classe B et IRT pour les réseaux de la classe C

Si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages d'un réseau PROFINET, vous avez besoin de switches manageables, optimisés spécialement pour PROFINET.

Les switches PROFINET 2200, 2300, 2400, 2500 et GHS sont parfaitement adaptés à l'utilisation dans les réseaux PROFINET de la classe B grâce à des dispositifs PROFINET intégrés. Grâce à la fonction MRP, ils permettent un temps de commutation rapide de moins de 200 ms. En outre, le LLDP vous permet de déterminer automatiquement la topologie de votre réseau.

Les switches ethernet manageables IRT permettent des fonctions optimales aux réseaux PROFINET de la classe C. Avec la technologie ERTEC intégrée, ils disposent de fonctionnalités en temps réel optimales et permettent un entretien proactif du réseau.

Switches manageables optimisés pour Ethernet/IP™

Switches 7000 sur rails DIN pour une utilisation dans les réseaux EtherNet/IP  

Les switches EtherNet/IP™ 7000 sont compatibles avec le mécanisme de redondance DLR

Les switches manageables de la gamme 7000 sont particulièrement adaptés à l'utilisation dans les réseaux EtherNet/IP™. Les switches sur rails DIN permettent une grande disponibilité du réseau, car ils prennent en charge le mécanisme de redondance DLR spécifique à EtherNet/IP™ avec un temps de commutation inférieur à 3 ms. En outre, vous pouvez réduire la charge de données dans votre réseau grâce au filtrage intelligent des télégrammes du réseau avec les fonctionnalités Multicast et IGMP Snooping.

Grâce à la fonction CIP, vous pouvez intégrer les switches Fast Ethernet et Gigabit directement dans l'ingénierie et configurer et diagnostiquer votre réseau directement dans votre système de régulation et de commande.

Switches manageables Power over Ethernet

Switches manageables Power over Ethernet  

Les switches manageables PoE 4000 alimentent vos équipements terminaux en courant et en données de manière fiable.

Les versions Power over Ethernet des switches manageables 4000 alimentent vos équipements terminaux compatibles PoE (Powered Devices, PD) avec un seul câble aussi bien en courant qu'en données. Outre les fonctions standard de la gamme 4000, elles proposent d'autres possibilités de configuration spécifiques à PoE, telles que PoE-Scheduling et PoE-Watchdog. Avec leurs budgets de puissance élevés de 60 watts par port, les switches PoE industriels sont adaptés à l'utilisation des appareils PoE haute puissance et des caméras PoE++.

Switches manageables pour CEI 61850/IEEE 1613

Switches manageables selon CEI 61850 pour le montage sur rail DIN et en rack  

Les switches manageables 3000E et 4800E sont conformes aux exigences des normes CEI 61850 et IEEE 1613

Les switches manageables 3000E (sur rails DIN) et 4800E (pour les armoires de 19") conviennent tout particulièrement aux installations électriques et sont conformes aux exigences élevées des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Ils vous assurent en permanence une grande fiabilité de fonctionnement, même dans des conditions environnementales extrêmes, grâce à une immunité élevée contre les perturbations électromagnétiques et électrostatiques, à une grande plage de température et à une résistance extrême aux chocs et aux vibrations.

Switches manageables avec fonctions de routeur

Switch de couche 3 et switch NAT avec fonction de routeur  

Les switches manageables avec fonction de routeur vous permettent de segmenter votre réseau

Pour une plus grande stabilité et sécurité du réseau, il est recommandé de le segmenter en plusieurs sous-réseaux. Les switches modulaires de couche 3 GHS permettent de raccorder plusieurs sous-réseaux au réseau de l'entreprise du niveau supérieur et au réseau de la production.

Pour les machines ou les installations avec la même plage d'adresses IP, les switches NAT permettent une connexion facile au réseau supérieur grâce à la technologie Network Address Translation. 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Solutions réseau pour le génie mécanique

Tendances et solutions pour la communication industrielle de données

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer