Retour au sommaire

Modules Inline ECO : automatisation simple et économique sans paramétrage

Automatisation simple et économique avec les modules Inline Eco

Grâce aux modules Inline ECO, vous pouvez réaliser vos tâches d'automatisation en toute simplicité et de manière économique. Selon le principe, « un bloc de jonction, une fonction », les nouveaux modules Inline ECO vous offrent la fonction adaptée à votre tâche d'automatisation. Un paramétrage spécifique des blocs de jonction n'est pas nécessaire. Sécurisez votre application en toute simplicité et sans logiciel supplémentaire grâce au bloc de jonction d'E/S sécurisé Inline ECO Safe.

Solution centralisée pour la sécurité fonctionnelle dans les machines compactes

Station Inline ECO avec modules dE/S sécurisés  

Topologie d'une solution d'automatisation de sécurité simple et centralisée

Intégrez les modules d'E/S sécurisés par le biais d'un simple enfichage dans votre station d'E/S Inline. Les modules de sortie numériques dotés de l'homologation pour le circuit de segment orienté sécurité se montent alors à droite du bloc d'E/S sécurisé. Lors de l'actionnement d'un capteur, p. ex. de la fonction d'arrêt d'urgence, l'alimentation en tension de l'actionneur est désactivée en toute sécurité pour les modules de sortie standard juxtaposés. Il est possible de raccorder sur un module d'E/S sécurisé jusqu'à deux circuits de détection à 2 canaux. Tous les messages d'erreur ainsi que toutes les notifications d'état sont transmis à l'automate standard.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98