Inline Block

Inline Block

Acquisition de signaux dans un minimum d'espace

Modules compacts et plats pour les faibles ressources E/S

Retour Systèmes d'E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans Inline Block

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les extensions à encombrement réduit sont le complément idéal aux appareils d'E/S Inline Modular : blocs d'E/S Inline compacts et plats. Avec les appareils préconfectionnés en bloc, vous pouvez intégrer un nombre déterminé de modules d'E/S dans votre réseau ou système de bus. Notamment en cas de ressources E/S limitées, le maniement est simplifié et vous économisez des frais, car les modules d'E/S et les coupleurs de bus sont réunis au sein d'un même appareil.

Avantages

  • La maîtrise rationnelle des faibles ressources E/S
  • Economie de temps grâce à la disparition de la conception et l'installation simple
  • La séparation de l'alimentation des modules, des capteurs et des actionneurs augmente la disponibilité de l'installation

Compact et clair

Communication dans un minimum d'espace avec Inline Block  

Communication dans un minimum d'espace avec Inline Block

Inline Block IO est conçu pour un encombrement réduit : 55 mm de haut et 95 ou 156 mm de large. Ces dimensions vous garantissent un placement idéal dans les coffrets de raccordement.

Lors de la combinaison des entrées et sorties, choisissez des assignations exclusivement numériques, exclusivement analogiques ou mixtes.

Vous souhaitez déterminer librement l'assignation de votre appareil d'E/S, et réaliser par exemple plus d'entrées que de sorties ? Phoenix Contact propose alors des appareils E/S dont le nombre de canaux est à choisir librement. De plus le paramétrage n'est plus nécessaire, car l'appareil d'E/S détecte si le capteur ou l'actionneur est raccordé.

Selon le module, vous pouvez câbler le connecteur Inline sur les différentes bornes d'E/S, avec un mode de raccordement à 2, 3 ou 4 fils. Vous évitez ainsi un ajustement supplémentaire.

Par ailleurs, les marquages de couleur et les numérotations claires facilitent le maniement. Le plus : des modules d'E/S avec fonctions de contrôle du mouvement ou raccordement sans fil complètent notre gamme de produits.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98