Retour au sommaire

Vos avantages en détail

Manipulation facile en détail

Câblage avec connectique push-in  

Câblage simplifié grâce à la connectique push-in

Câblage facile

grâce à la connectique push-in. Un câblage rapide et sans outil est ainsi possible.

Pour retirer le conducteur, vous pouvez appuyer sur la touche de déverrouillage à l'aide d'un tournevis ou même d'un stylo à bille.

Répartition facile du potentiel avec ponts enfichables  

Répartition facile du potentiel avec ponts enfichables

Répartition facile du potentiel

avec ponts enfichables de la gamme de blocs de jonction du système CLIPLINE complete. Accédez aux accessoires déjà installés.

En association avec une connectique push-in, vous bénéficiez alors d'un câblage efficace.

Extension facile en un relais temporisé

Module temporisé de Phoenix Contact  

Transformation d'un module de relais en un relais temporisé

Le module temporisé multifonctions et enfichable pour 24 V sert à modifier un module de relais en relais temporisé. Les embases RIF-1 à RIF-4 peuvent être équipées de ce module.

Sur une plage de temps de 0,5 seconde à 100 minutes, il est possible de choisir entre trois fonctions de temporisation.

Gamme de produits complète

Aperçu des systèmes RIF-0 à RIF-4  

Aperçu de la gamme de produits

Commutez des courants jusqu'à 16 V. Du relais de couplage au remplacement de connecteurs compacts : la gamme de produits propose le relais adapté à chaque application.

Bénéficiez d'un système harmonisé et global.

Système fiable

Relais enfichables pour une disponibilité élevée  

Échange des relais enfichables très rapide à réaliser

Bénéficiez d'une disponibilité élevée grâce à des relais enfichables et des modules fonction.

Les relais sont faciles à échanger lors des opérations de maintenance, ce qui garantit une disponibilité élevée de l'installation et des machines.

Système de relais modulaire pour une souplesse et des avantages économiques maximum

Décidez vous-même si vous souhaitez installer RIFLINE complete de façon personnalisée ou si vous souhaitez le commander déjà monté sous forme de module complet.

Avec le système modulaire, il est possible de commander l'ensemble des composants séparément, selon le type d'utilisation. Parmi ceux-ci les relais, disponibles pour de nombreuses tensions et applications.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98