Eclairage et signalisation

Eclairage et signalisation

Plus qu'une simple lumière

Qu'il s'agisse de l'état de l'installation, de la qualité des produits ou de zones sombres sans visibilité : avec une technologie intelligente d'éclairage et de signalisation, vous gardez toujours un œil sur tout.

Retour Produits

Catégories

  • Lampes pour armoire électrique
    Lampes PLD pour armoire électrique

    Obtenez un éclairage optimal de votre armoire électrique, jusque tout en bas, et gagnez du temps lors de l'installation.

  • Lampes pour machines
    Lampes pour machines

    Tirez le meilleur de l'éclairage de vos machines et améliorez l'efficacité de votre installation.

  • Système de commande de l'éclairage
    Système de commande de l'éclairage de Phoenix Contact

    Le système de commande de l'éclairage permet une commande flexible et simple des dispositifs d'éclairage dans les ateliers de fabrication et les bureaux.

Rechercher dans Eclairage et signalisation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous avez besoin d'être informé en permanence de l'état de votre installation ? Les colonnes de signaux PSD et les témoins de signalisation destinés aux applications maritimes vous permettent de connaître en permanence l'état de votre installation.
Vous avez besoin d'un éclairage ? Rien de plus simple. Il vous suffit de choisir entre l'éclairage de tour, de machine ou d'armoire électrique PLD pour éclairer efficacement et de manière optimale l'emplacement souhaité.

Avantages

  • Durée de vie prolongée et coûts énergétiques réduits grâce à la technologie à LED économique
  • Adaptation optimale aux besoins individuels avec la gamme exhaustive de produits et d'accessoires
  • Convient pour les environnements industriels difficiles grâce à un indice de protection élevé
  • Temps de réponse réduits grâce à l'adaptation de l'éclairage et de la signalisation sur l'installation ou sur l'armoire électrique en fonction de la situation

Eclairage et signalisation basés sur la technologie LED

Produits déclairage et de signalisation Phoenix Contact basés sur la technologie LED  

Produits d'éclairage et de signalisation Phoenix Contact basés sur la technologie LED

Même au niveau de la technologie LED, vous bénéficiez des expériences Phoenix Contact de longue date issues de la conception des composants électroniques ultra-complexes. Plusieurs produits particulièrement innovateurs d'éclairage et de signalisation sont ainsi mis à votre disposition. Phoenix Contact est également votre partenaire compétent pour les solutions d'éclairage et de signalisation élaborées et spécifiques au secteur. Contactez-nous.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer