Retour au sommaire

Comparaison des dispositifs FL WLAN 5110 et FL WLAN 5100

La nouvelle gamme de points d'accès sans fil FL WLAN 5110 est un développement de la gamme d'appareil très appréciée FL WLAN 5100 et remplace cette série en 2018. Les nouveaux FL WLAN 5110, dotés d'une carte de transmission sans fil moderne, n'ont désormais besoin que de deux raccords d'antenne (2x2 MIMO) au lieu de trois dans les versions précédentes (3x3 MIMO). Toutes les fonctionnalités, dimensions et formats sont identiques à ceux de la génération d'appareils précédente. Le débit maximal sans fil des deux modèles est de 300 Mbit/s.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Modèles

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 antennes externes

(Europe et autres pays)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 antennes externes

(Europe et autres pays)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 antennes externes

(USA / Canada)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 antennes externes

(USA / Canada)
Mode de fonctionnement sans fil

Point d'accès sans fil / Client / Répéteur

MIMO 3x3:2
(trois antennes, deux flux)

Point d'accès sans fil / Client / Répéteur

MIMO 2x2:2
(deux antennes, deux flux)
Ports Ethernet2x RJ 452x RJ 45
Emplacement carte SD1 emplacement carte SD1 emplacement carte SD
Dimensions
(largeur x hauteur x profondeur)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Remarque concernant les dimensionsHauteur avec connecteur femelle d'antenne, sans câble d'antenneHauteur avec connecteur femelle d'antenne, sans câble d'antenne

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer