WLAN industriel

WLAN industriel

La flexibilité sans fil

LAN sans fil - la norme pour l'Ethernet sans fil. Bénéficiez des avantages de cette technologie éprouvée dans des applications industrielles.

Retour Wireless Ethernet

Catégories

  • Liste de produits : WLAN industriel
    WLAN industriel

    Appareils pour réseaux WLAN industriels pour l'intégration de composants d'automatisation mobiles ou remplaçables dans des réseaux Ethernet.

Rechercher dans WLAN industriel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La prochaine phase de numérisation dans l'industrie nécessite des réseaux de communication industriels et performants. Le WLAN industriel est l'une des technologies clés et se caractérise par des performances et une fiabilité élevées. Nous mettons à disposition les produits, solutions et services nécessaires à la conception de solutions de communication WLAN sans fil et fiables. Que vous soyez à la recherche d'une infrastructure WLAN complète d'un seul fournisseur ou de plusieurs produits à intégrer dans des réseaux WLAN déjà existants, vous trouverez ce qu'il vous faut.

Avantages

  • Communication sans fil fiable grâce à la technologie d'antenne MIMO et à des débits de transmission de données jusqu'à 300 Mbit/s (brut)
  • Convient aux applications de sécurité grâce à la transmission de données fonctionnement sécurisée avec SafetyBridge ou PROFIsafe
  • Utilisation flexible : conçu pour les protocoles industriels, tels que PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus-TCP, etc.
  • Itinérance rapide et fiable pour applications mobiles
  • Assistance professionnelle pour l'étude et la mise en service grâce à une longue expérience

Structure courante d'un réseau WiFi

Structure courante dun réseau WLAN

WLAN 5110 – la solution WLAN flexible pour les armoires électriques

WLAN 5110 installé dans larmoire électrique  

WLAN 5110 installé dans l'armoire électrique

WLAN 5110 est le module WLAN compact pour l'armoire ou le coffret électrique. Les raccords d'antenne externes permettent une utilisation flexible de l'antenne adaptée à l'application concernée. Il est ainsi possible d'utiliser des antennes directionnelles pour de longues portées, des antennes omnidirectionnelles pour couvrir de grandes étendues ou des antennes à câble rayonnant pour des convoyeurs aériens électriques guidés.

  • Design compact adapté aux coffrets électriques sur le terrain
  • Technologie de gestion de cluster pour la configuration centralisée de tous les points d'accès d'un réseau d'infrastructures sans fil WLAN
  • Deux raccords d'antenne externes pour une utilisation flexible des antennes
  • Les nombreuses fonctions pratiques simplifient la mise en service et la maintenance

WLAN 1100 et WLAN 2100 – les solutions WLAN pour la construction mécanique

WLAN 1100 installé sur une armoire électrique  

WLAN 1100, la solution tout-en-un

WLAN 1100 et WLAN 2100 sont des solutions WLAN complètes, avec des antennes et un module radio intégrés dans le même appareil. Le module radio s'installe facilement sur des machines ou des systèmes de transport automatisés (AGV) à l'aide d'un montage à un trou.

  • Une réception WLAN optimale, rapidement et facilement 
  • Deux antennes spéciales intégrées pour une communication sans fil fiable dans un environnement industriel.
  • Installation facile et rapide grâce au montage à un trou
  • Boîtier extrêmement robuste, résistant aux chocs selon IK08
  • Plage de température étendue et classes de protection IP66/68 pour la communication sans fil dans les environnements hostiles (uniquement WLAN 2100)

WLAN 1010 et WLAN 2010 – des modules radio compacts avec antennes externes

Module radio compact avec des raccords dantennes externes  

Le module radio compact WLAN 1010 avec raccords d'antennes externes

Les modules radio WLAN industriels WLAN 1010 et WLAN 2010 sont particulièrement compacts. Ils ont été développés pour les applications nécessitant une grande flexibilité lors de la sélection et de la mise en place des antennes. Cela comprend les machines compactes, les navettes d'entrepôt ou encore les robots mobiles.

Les modules WLAN présentent les mêmes caractéristiques et fonctions que les modules WLAN des séries 1000 et 2000, notamment une grande fiabilité, un design d'appareil industriel robuste, la communication sans fil MIMO fiable et une itinérance rapide. Une nouvelle API REST vous permet de configurer et de piloter les modules avec un automate ou un PC.

WLAN EPA - pour rendre rapidement et facilement les appareils compatibles avec le WLAN

Ladaptateur de port Ethernet pour une utilisation sur le terrain  

L'adaptateur de port Ethernet pour une utilisation sur le terrain

L'adaptateur de port Ethernet permet de rendre des appareils d'automatisation industriels avec un port Ethernet rapidement et facilement compatibles avec le WLAN. La solution complète IP65 est directement installée sur le terrain et reliée à l'appareil d'automatisation par un câble Ethernet M12.

  • Module IP65 compact avec antenne intégrée
  • Raccordements M12 pour Ethernet et pour la tension
  • Montage facile sur le terrain
  • Configuration facile avec le bouton Mode
  • Débit de données maximum : 20 Mbit/s

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN – la solution WLAN pour le poste externe

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN  

TC Router avec interface WLAN intégrée

Le TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN est un routeur de téléphonie mobile 4G pour les applications d'infrastructures. Il raccorde des postes secondaires par VPN à la salle de contrôle ou au cloud. De plus, ce routeur dispose d'une interface WLAN intégrée.  

  • Plage de température étendue pour toutes les zones climatiques
  • Un routeur de téléphonie mobile et un point d'accès WLAN peu encombrants dans le même appareil
  • Intégration des équipements WLAN locaux ou accès sans fil à l'application sur place
  • Accès à Internet par un réseau d'hôte à part pour l'ordinateur portable ou le smartphone du technicien
  • Intégration dans une installation en tant que client WLAN avec procédure de repli de la téléphonie mobile

Accessoires WLAN et antennes

Antennes adaptées à nos produits WLAN  

Antennes adaptées à nos produits WLAN

Une bonne réception du signal est déterminante pour assurer une communication sans fil rapide et fiable. Il est donc indispensable d'utiliser des antennes de grande qualité adaptées à l'application concernée. Nous proposons les accessoires d'antenne adaptés aux applications.

  • Antennes omnidirectionnelles pour un champ radio étendu dans toutes les directions
  • Antennes directionnelles pour un champ radio dirigé sur de grandes distances
  • Antennes à câble rayonnant pour les applications « guidées », p. ex. les convoyeurs aériens électriques

Comparatif des produits WLAN

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montage

DANS une armoire électrique,
DANS des coffrets électriques

SUR des armoires électriques, machines, etc.

CONTRE des armoires électriques, machines et murs

Normes WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

EEE 802.11 a/b/g

Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays)

2,4 GHz :
canaux 1 à 13*

5 GHz :
canaux 36 à 165*

2,4 GHz :
canaux 1 à 13*

5 GHz :
canaux 36 à 165*

2,4 GHz :
canaux 1 à 11*

5 GHz client :
canaux 36 à 140

5 GHz point d'accès :
canaux 36 à 48

Débit de données max. (brut)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

54 Mbit/s

Débit de données max. (net)

< 90 Mbit/s

> 60 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Modes de fonctionnement

Point d'accès, client, répéteur

Point d'accès, client,

2 points d'accès virtuels

Client

(Micro point d'accès)

Puissance maximale d'émission

18 dBm

20 dBm (avec antennes)

18 dBm (avec antennes)

Nombre d'antennes

1 à 2 (externes)

2 (internes)

1 (interne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Industrial Wireless LAN

Configurer les réseaux WLAN de manière simple et sécurisée.


La solution WLAN pour la construction mécanique

Mise en place rapide d'une réception sans fil stable grâce au WLAN 1100.


WLAN 1100

Point d'accès et antenne dans le même appareil.

Informations supplémentaires