Retour au sommaire

EPA 2 : la nouvelle génération de nos adaptateurs de port Ethernet

Mi-2017, notre première génération de modules sans fil EPA a cessé d'exister et a été remplacée par une nouvelle génération, l'EPA 2. Outre un boîtier au design revisité, vous trouverez aussi dès maintenant un type de module commun pour Bluetooth et WLAN. Sur cette page, vous trouverez toutes les informations concernant les différences entre les deux générations, ainsi que le produit de remplacement équivalent de la première génération EPA.

FL EPA : aperçu

FL EPA génération 1

FL EPA génération 2

FL WLAN EPA (réf. 2692791)

WLAN 2,4 GHz

Antenne interne

FL EPA 2 (Réf. 1005955)

WLAN 2,4 GHz et 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0

Antenne interne

FL WLAN EPA 5N (Réf. 2700488)

WLAN 5 GHz

Antenne interne

FL EPA 2 (Réf. 1005955)

WLAN 2,4 GHz et 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0

Antenne interne

FL WLAN EPA RSMA (Réf. 2701169)

WLAN 2,4 GHz et 5 GHz

Raccordement d'antenne RSMA externe

FL EPA 2 RSMA (Réf. 1005957)

WLAN 2,4 GHz et 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0

Raccordement d'antenne RSMA externe

FL BT EPA MP (Réf. 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0

Raccordement d'antenne RSMA externe

FL EPA 2 RSMA (Réf. 1005957)

WLAN 2,4 GHz et 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0

Raccordement d'antenne RSMA externe

FL BT EPA (Réf. 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0

Antenne interne

FL BT EPA 2 (Réf. 1005869)    

(peut également être remplacé par FL EPA 2)

BLUETOOTH 2.1 + compatible EDR, 4.0

Antenne interne

Caractéristiques techniques en comparaison

FL EPA génération 1FL EPA génération 2

FL EPA génération 1

FL EPA génération 2

Dimensions du boîtier

Largeur : 66 mm, hauteur : 91 mm, profondeur : 34 mm

Largeur : 67,08 mm, hauteur : 92,7 mm, profondeur : 33,2 mm

Variantes de produit

Différents appareils pour WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, BluetoothModules combinés pour WLAN et Bluetooth

Modes de fonctionnement WLAN

Client WLAN/AdHoc

Client WLAN/micro point d'accès (max. 7 clients)

Passerelle sans fil point-à-point (entre deux FL EPA)

Tunnel UDP (couche 2 transparente)

Tunnel couche 2

(non compatible avec le tunnel UDP, génération 1)

Antenne

Antenne interne, polarisation circulaire, directionnelle, 5 dBi

Antenne interne, polarisation linéaire, OMNI, 0,5 jusqu'à 2 dBi

Puissance d'émission (maximum)

Antenne interne

FL WLAN EPA (2,4 GHz) : 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz) : 14 dBm EIRP

Antenne externe (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz : 17 dBm

WLAN 5 GHz : 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA : 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP : 12 dBm

Antenne interne

WLAN 2,4 GHz : 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz : 15 dBm EIRP

Antenne externe

WLAN 2,4 GHz : 15 dBm

WLAN 5 GHz : 15 dBm

Bluetooth :   

Antenne interne : 13 dBm EIRP

Antenne externe : 11 dBm

Sensibilité du récepteur (maximum)

WLAN 2,4 GHz : -94 dBm

WLAN 5 Ghz : -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2,4 GHz : -95 dBm

WLAN 5 Ghz : -90 dBm

Bluetooth : -90 dBm

Portée maximale*

WLAN 2,4 GHz : jusqu'à 200 m en champ libre, jusqu'à 100 m dans des halls

WLAN 5 GHz : jusqu'à 100 m en champ libre, jusqu'à 50 m dans des halls

Bluetooth : jusqu'à 250 m en champ libre, jusqu'à 100 m dans des halls

*La portée dépend fortement des conditions d'environnement. Les portées indiquées désignent des portées opérationnelles, et non des portées maximales atteignables. Celles-ci sont généralement nettement supérieures.

En pratique, les portées atteignables sont comparables pour les deux générations EPA. Dans certaines applications, la portée opérationnelle du WLAN EPA 2 dans la bande de 2,4 GHz peut être légèrement réduite, mais élargie dans la bande de 5 GHz.

WLAN 2,4 GHz : jusqu'à 200 m en champ libre, jusqu'à 100 m dans des halls

WLAN 5 GHz : jusqu'à 100 m en champ libre, jusqu'à 50 m dans des halls

Bluetooth : jusqu'à 250 m en champ libre, jusqu'à 100 m dans des halls

*La portée dépend fortement des conditions d'environnement. Les portées indiquées désignent des portées opérationnelles, et non des portées maximales atteignables. Celles-ci sont généralement nettement supérieures.

En pratique, les portées atteignables sont comparables pour les deux générations EPA. Dans certaines applications, la portée opérationnelle du WLAN EPA 2 dans la bande de 2,4 GHz peut être légèrement réduite, mais élargie dans la bande de 5 GHz.

Plage de température de service

De -30  C à 65  C

De -30  C à 65  C

Indice de protection IP

IP65

IP65

RaccordementsM12M12

Alimentation en tension

9-30 VDC, max. 1,7 W

9-30 VDC, max. 1,7 W

Canaux WLAN

2,4 GHz : 1-11,

5 GHz : 36 -140 en mode de fonctionnement Client uniquement

EPA 2 : 36 – 48 en mode de fonctionnement Point d'accès

2,4 GHz : 1-11,

5 GHz : 36 -140 en mode de fonctionnement Client uniquement

EPA 2 : 36 – 48 en mode de fonctionnement Point d'accès

Norme Bluetooth

Classic BT : 2.1+EDR,

Low Energy : 4.0 via des commandes AT (limitées)

BT Security : chiffrement pour EPA et EPA 2 non compatible

Classic BT : 2.1+EDR,

Low Energy : 4.0 via des commandes AT (limitées)

BT Security : chiffrement pour EPA et EPA 2 non compatible

Performance

WLAN : max. 20 Mbit/s

Bluetooth : max. 3 Mbit/s

(durées de mise à jour PROFINET comparables, à partir de 16 ms)

WLAN : max. 20 Mbit/s

Bluetooth : max. 3 Mbit/s

(durées de mise à jour PROFINET comparables, à partir de 16 ms)

Commandes AT

Disponible (syntaxe légèrement différente en raison de la technologie sans fil

combinée (WLAN/Bluetooth)

Disponible (syntaxe légèrement différente en raison de la technologie sans fil

combinée (WLAN/Bluetooth)

Bouton Mode

Disponible pour une configuration simple sans ordinateur

Disponible pour une configuration simple sans ordinateur

Protocoles

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc.

Homologations

CE (Europe), FCC (Etats-Unis, Canada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Classe 1, div. 2

ICES-003 (Canada)

CE (Europe), FCC (Etats-Unis, Canada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Classe 1, div. 2

ICES-003 (Canada)

Remarques importantes concernant le passage à la deuxième génération EPA

Veuillez tenir compte des remarques suivantes pour le changement des modules sans fil EPA :

  • En mode passerelle sans fil point-à-point, les modules EPA de la deuxième génération ne sont pas compatibles avec la première génération EPA. Ce mode de fonctionnement ne permet pas un fonctionnement conjoint.
  • En raison de modifications de la norme Bluetooth concernant le mode de sécurité, les modules EPA de la deuxième génération ne sont pas compatibles avec ceux de la première génération. Si le mode de sécurité (chiffrement) est activé, il n'est pas possible d'utiliser les deux générations EPA en même temps en mode Bluetooth.

Cliquez ici pour retrouver les produits Bluetooth industriel pour réseaux Ethernet.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer