Retour au sommaire

Factoryline Bluetooth EPA Multipoints : le point d'accès

Le point d'accès Factoryline Bluetooth EPA MP offre toutes les possibilités de connexion sans fil des composants d'automatisation basés sur Ethernet de façon flexible, simple et sûre.

L'intégration facile de la technologie Bluetooth

FL BT EPA MP  

Point d'accès Bluetooth EPA Multipoints

Le point d'accès FL Bluetooth EPA MP est l'appareil universel de transfert de données Bluetooth. Avec son antenne extérieure et son boîtier IP 65, il peut être utilisé dans les environnements les plus divers - aussi bien comme client Bluetooth que comme point d'accès sans fil Bluetooth pour sept abonnés maximum. Un grand classique Bluetooth : la transparence du protocole de communication Ethernet. Ce qui signifie : vous envoyez sans problèmes différents types de protocoles, tels que PROFINET, Modbus-TCP ou EtherNet/IP.

  • Point d'accès Ethernet pour au maximum sept équipements bus Bluetooth, comme des systèmes de pesée,un scanner de code barre ou des ordinateurs
  • Simplicité de mise en route grâce au mode Bouton, dynamisme de l'interface web ou script SSI
  • Exclusion de fréquences WLAN (Black Channel List) pour un fonctionnement concomitant de réseaux WLAN sans perturbations
  • Convient pour différentes antennes
  • Optimisé pour PROFINET et PROFIsafe
  • Portée jusqu'à 250 m en champ libre   

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98