Systèmes d'E/S pour armoire électrique (IP20)

Systèmes dE/S pour armoire électrique (IP20)

Une communication fiable et flexible

Avec les appareils E/S pour l'armoire électrique, les données d'entrée et de sortie sont transmises de façon fiable et économique.

Retour Systèmes d'E/S

Catégories

Rechercher dans Systèmes d'E/S pour armoire électrique (IP20)

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce aux modules E/S innovants, vous communiquez de façon rapide et économique avec tous les systèmes de bus et les réseaux courants ou avec un automate intégré au système. Notre vaste gamme avec indice de protection IP20 vous garantit un transfert fiable des signaux et des données, et vous permet de concevoir des installations dans tous les domaines d'application. Vous déterminez la vitesse de transmission, les fonctions et la structure en fonction de vos besoins.

Avantages

  • Des mesures très précises, des temps de cycle courts et une meilleure qualité de réglage grâce à ses temps de réponse extrêmement courts
  • Utilisation flexible grâce à des fonctionnalités variées et différents types
  • Une fiabilité garantissant une disponibilité accrue de l'installation même dans des conditions extrêmes

Axioline F : rapide, robuste et simple à utiliser

Axioline F est compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet  

Axioline F est le spécialiste Ethernet pour l'armoire électrique

Axioline F est le système d'E/S modulaire pour l'armoire électrique. Compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, et disponible dans différents formats, Axioline F offre une flexibilité maximale. 

Avec Axioline F, vous transmettez les données en temps réel depuis le niveau E/S jusqu'à l'automate et ce, sans aucune perturbation et en toute sécurité vis-à-vis de la compatibilité électromagnétique. Différents modules d'E/S permettent également l'acquisition et l'émission de signaux relatifs à la sécurité.

Gagnez du temps lors du raccordement de capteurs et d'actionneurs et profitez de sa simplicité d'utilisation.

Inline - Flexibilité accrue

Inline vous permet une flexibilité totale grâce à de très nombreuses fonctionnalités  

Inline - de nombreuses fonctionnalités et un nombre de canaux adaptés pour une personnalisation accrue

Inline est le système ultra-flexible et polyvalent conçu dans une structure très finement décentralisée pour l'armoire électrique. A partir d'une large sélection de modules E/S et de modules de fonction compatibles avec tous les systèmes de bus de terrain et réseaux Ethernet courants, vous pouvez réunir vos fonctions d'automatisation de manière personnalisée.

Grâce au format compact, vous pouvez élargir votre station avec un minimum de place. De même, il est très facile de juxtaposer et d'intégrer des applications de sécurité ou des modules d'E/S destinés aux zones explosibles.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Système d'E/S Axioline F

Capacités et fonctionnalités du système d'E/S Axioline F


Le système d'E/S Inline expliqué rapidement et simplement

Découvrez les fonctions et les possibilités du système d'E/S Inline.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer