Systèmes d'E/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Acquisition de signaux sur place

Acquisition de signaux sur place

Appareils d'E/S flexibles et robustes pour détecter vos signaux de façon décentralisée.

Retour Systèmes d'E/S

Catégories

  • Fieldline Stand-Alone
    Fieldline Stand-Alone - Système E/S à structure modulaire pour installation sur le terrain

    Le système E/S à structure modulaire pour les bus de terrain

  • Ruggedline
    Système E/S robuste pour les exigences de la construction automobile

    Le système E/S pour les applications dans la construction automobile

Rechercher dans Systèmes d'E/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Réalisez l'acquisition de données d'entrée et de sortie directement dans vos installations et machines. Qu'il s'agisse d'un format modulaire ou compact, que ce soit du métal ou du plastique, qu'il s'agisse d'un réseau Ethernet ou d'un système de bus de terrain, Phoenix Contact propose une large gamme de modules I/O dans l'indice de protection IP65/67 - adaptés à toutes les utilisations. Le système de verrouillage rapide SPEEDCONNEC économise du temps lors de l'installation. Des affichages et des messages clairs minimisent les temps d'arrêt.

Avantages

  • Longue durée de vie et disponibilité de l'installation grâce à un format robuste et une plage de température étendue
  • Métal ou plastique, format modulaire ou compact - le boîtier adapté à chaque lieu d'installation
  • Une flexibilité et une diversité fonctionnelle accrues grâce à la communication I/O-Link

Axioline E : rapide, robuste et simple à utiliser

Axioline F est compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet  

Axioline E : le spécialiste Ethernet pour une installation sur le terrain

Axioline E est un système d'E/S sous forme de blocs pour l'installation sur le terrain. Compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, et disponible dans deux variantes différentes de boîtiers , Axioline E vous offre une flexibilité maximale.

Le raccordement autodénudant SPEEDCONNEC veille à une installation simple et rapide et minimise ainsi les temps de montage. Axioline E est particulièrement résistant aux sollicitations mécaniques, aux perturbations CEM et influences de l'environnement. Le connecteur M12-Power est particulièrement compact et simplifie l'installation grâce à une réduction des bornes et 2 x 12 A dans un seul conducteur.

Fieldline Modular - évolutif en toute flexibilité

Le système modulaire E/S dispose de modules avec raccordements M8 ou M12  

Fieldline Modular avec au choix raccordement M8 ou M12

Flexibles sur le terrain : les modules d'E/S Fieldline Modular vous laissent complètement libre de votre installation sur le terrain. Fonctionnels, adaptables et compatibles avec tout type de bus.

Les modules E/S Fieldline Modular existent sous format particulièrement compact avec raccordement M8 ou bien avec raccordement M12. Les deux variantes permettent le couplage à quasiment tous les réseaux, en souplesse et en toute simplicité. Le bus local Fieldline peut être intégré dans un système E/S IP20 sans tête de station supplémentaire.

Fieldline Stand-Alone - le spécialiste des bus de terrain

Fieldline Stand-Alone est le spécialiste des bus de terrain pour l'installation sur le terrain  

Fieldline Stand-Alone est le spécialiste des bus de terrain pour l'installation sur le terrain

Fieldline Stand-Alone convient idéalement aux solutions d'automatisation basées sur des bus de terrain, et permet l'acquisition de signaux numériques dans des conditions d'environnement difficiles. Qu'ils soient installés sur un profilé ou sur une surface plane, ou encastrés en cas de conditions difficiles, le concept de montage du module Fieldline Stand-Alone est synonyme pour vous de flexibilité au montage et réduction des coûts d'installation.

AS-Interface - Installation simple

Les modules AS-Interface sont particulièrement rapides à installer  

Modules E/S pour AS-Interface de Phoenix Contact

Particulièrement simple : vous pouvez relier les appareils AS-Interface au câble plat AS-Interface sans utiliser le moindre outil. Cela réduit les temps d'installation et permet donc d'économiser de l'argent. Il existe plusieurs formats différents - modules avec raccordements M12 ou M8. Ces derniers sont extrêmement compacts et conviennent parfaitement aux machines de manutention ou aux applications robotisées. Par ailleurs, des accessoires correspondants de Phoenix Contact sont à votre disposition - Passerelles, alimentations et câblage.

Ruggedline - le spécialiste du monde automobile

Ruggedline - particulièrement robuste grâce au boîtier en zinc moulé sous pression  

Ruggedline - particulièrement robuste grâce au boîtier en zinc moulé sous pression

Le module d'E/S de la gamme Ruggedline garantit votre communication de signaux et de données, même dans les environnements difficiles, grâce à un boîtier en zinc moulé sous pression. Il devient alors possible de les monter directement dans l'installation de fabrication près de pinces de soudage. La technologie par fibre optique permet également l'utilisation dans des environnement particulièrement exposés aux ondes électromagnétiques. Les composants électroniques à encliqueter simplifient grandement l'installation et la mise en service sur place et permet un remplacement sans outil si nécessaire.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Axioline E

Présentation et montage

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_P-06/3e7f0f1f-c90b-4aa3-8caf-ba4850cdb804