IO-Link

IO-Link

Communiquer jusqu'aux derniers mètres

Avec IO-Link, vous pouvez échanger des données de façon intégrée, de l'automate jusqu'au niveau du terrain le plus bas.

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

Rechercher dans IO-Link

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Exploitez toutes les possibilités d'IO-Link : avec la connexion point à point entre le raccordement et le capteur/actionneur, vous échangez aussi bien des données de processus que des données de service.

Avantages

  • Connexion point à point : les topologies existantes ne sont pas modifiées
  • Câble pour tout type de capteur/actionneur courant ne nécessitant pas de câble ou de connecteur spécial
  • Communication intégrée : transmission de données de processus et de service
  • Fonctionnement mixte, aussi bien en mode numérique qu'avec une communication IO-Link

Maître IO-Link Axioline E

En respectant le leitmotiv « Un appareil - de nombreuses possibilités », le diagramme présente les différentes possibilités de mise en oeuvre d'un maître IO-Link Axioline E.

Maître IO-Link dans le système dE/S Axioline E  

Les appareils I/O-Link enrichissent les fonctions d'un appareil Axioline E

Grâce aux différents modes de fonctionnement d'un port IO-LINK, vous pouvez commander les fonctions suivantes via le maître IO-Link :

  • Signaux standard TOR
  • Signaux analogiques (grâce à l'association avec les convertisseurs analogiques/IO-Link)
  • Appareils IO-Link, par ex. les capteurs de débit ou de nombreux autres appareils IO-Link tels que les îlots de vannes, les liaisons infrarouges ou les télémètres

Grâce aux ports IO-Link multifonctionnels, un maître IO-Link devient un appareil d'E/S universel.

Démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON avec IO-Link

Démarreurs moteurs hybrides et relais de sécurité dans larmoire électrique  

Commande du moteur avec un relais de sécurité dans le coffret de commande décentralisé, en réseau avec IO-Link

Les démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON vous permettent de commuter et d'inverser les moteurs de manière rapide et fiable. Les variantes interconnectables permettent une communication transparente entre le niveau de terrain et le niveau de commande : les données de processus sont alors faciles à transmettre.

  • Interface IO-Link pour la connexion directe et la transmission des données de processus
  • Utilisation flexible dans l'armoire électrique centrale ainsi que dans le coffret de commande décentralisé
  • Niveau accru de disponibilité des installations grâce à des intervalles d'entretien basés sur des données de processus
  • Branchement à faible usure grâce à la technologie hybride
  • La forme compacte fait gagner de la place dans l'application

Disjoncteur électronique avec IO-Link

Disjoncteur électronique CBMC avec IO-Link  

Disjoncteur électronique avec IO-Link

Le disjoncteur électronique est parfaitement adapté à vos exigences. Il allie design compact et paramétrage individuel. Cela vous permet de paramétrer les courants en toute simplicité et flexibilité, d'économiser de la place et de protéger toutes les applications à l'aide d'un seul appareil en toute sécurité.

Utilisez le disjoncteur CBMC pour protéger vos applications de 1 à 10 A. En appuyant sur le bouton à LED, vous pouvez en un rien de temps régler les valeurs requises directement sur l'appareil. Quelques manipulations suffisent pour adapter facilement le disjoncteur à votre application.

L'interface IO-Link vous permet d'intégrer le disjoncteur à votre installation pour avoir une vue d'ensemble de toutes les données relatives au processus. Vous pouvez lire les informations sur le CBMC et modifier les réglages. Cela facilite considérablement le paramétrage. Par ailleurs, il est possible de bloquer le CBMC contre toute intervention extérieure pour éviter les influences locales sur l'appareil.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98