INTERBUS

INTERBUS

Transmission de données rapide et sécurisée

Depuis plus de 20 ans, INTERBUS est le système de communication ayant conquis les machines et les installations du monde entier.

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

Rechercher dans INTERBUS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le bus de terrain INTERBUS par excellence est un système indépendant du constructeur capable de relier toute la périphérie du processus au système de commande, quel qu'il soit. Le câble série du bus sert à interconnecter des capteurs et des actionneurs, à commander des machines et d'autres éléments de l'installation, à mettre en réseau des cellules de fabrication, voire à intégrer des systèmes au niveau supérieur, par exemple une salle de contrôle, dans le réseau. Afin de mettre en place les interfaces maître et esclave INTERBUS, Phoenix Contact propose une large sélection de composants de communication.

Avantages

  • Installation et mise en service simplifiées grâce à la configuration automatique de tous les équipements bus présents dans l'anneau
  • Augmentation de la disponibilité de l'installation grâce à un diagnostic d'erreur facile à comprendre et très précis dans sa localisation
  • Transfert des données fiable grâce à sa structure physique
  • Gain de place : les plus petits composants de communication existant dans le secteur de la technologie des bus
  • Sécurité élevée de la compatibilité électromagnétique car transfert des données stable
  • Haute efficacité du protocole de communication : transfert des informations nécessitant un protocole overhead réduit

Automatisation moderne avec INTERBUS

Composants pour une configuration complète du système  

Composants INTERBUS polyvalents

Avec INTERBUS, un développement propre de Phoenix Contact, nous avons marqué les standards du secteur industriel. Vous pouvez trouver chez nous tous les composants pour un configuration complète du système : ensemble de modules E/S INTERBUS, modules fonction et commandes.

La nouvelle génération des solutions interface INTERBUS répondent aux exigences toujours croissantes en matière de technique d'automatisation. Réalisez des fonctions maître-esclave grâce aux solutions ASIC (Application Specific Integrated Circuit) ou FPGA (Field Programmable Gate Array) de Phoenix Contact. Vous garantissez ainsi à long terme et à peu de frais la disponibilité de la technologie INTERBUS dans votre installation.

Structure maître-esclave

Composants de communication INTERBUS  

Le composant de communication SUPI4

Découvrez les nouvelles possibilités : votre solution INTERBUS est rapidement installée avec les composants esclaves de communication très compacts.

Avec le composant esclave de communication SUPI4, vous pouvez intégrer les équipements bus qui prennent en charge la largeur de données maximale d'INTERBUS. Plus besoin d'extension de mémoire. Le débit en bauds est automatiquement détecté et ne nécessite pas d'être paramétré.

De plus Phoenix Contact propose le diagnostic INTERBUS complet. Désormais le diagnostic via un micro-contrôleur externe est révolu.

Vous avez à votre disposition tous les modèles différents pour la mise en place du maître INTERBUS :

  • Composant de communication maître INTERBUS
  • INTERBUS UART
  • Solution FPGA

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Informations supplémentaires