Composants technologiques CEI 61131-Control

Composants technologiques CEI 61131-Control

Ingénierie performante

Accélérez la phase de développement grâce à une architecture ouverte et des composants finis.

Misez sur les composants logiciels technologiques de Phoenix Contact. Avec le système de programmation et le système en « temps réel » CEI 61131 de Phoenix Contact, les concepteurs de technique d'automatisation disposent d'outils facilitant le développement d'automates.

Avantages

  • Simplicité de développement, de mise en service et de tests de vos solutions spécifiques d'automatisation grâce à un fonctionnement intuitif et des fonctions supplémentaires conviviales
  • Solutions de commande performantes grâce au système en « temps réel » avec un traitement de codes rapide
  • Utilisation flexible grâce aux variantes de produits pour différentes classes d'utilisateurs
  • Caractéristiques uniques et spécifiques grâce aux composants logiciels personnalisables et extensibles
  • Possibilité de développement d'automates spécifiques au fabricant avec un kit de développement de logiciels (SDK - Software Development Kit)

Composants technologiques CEI 61131

Plateforme technologique CEI 61131  

Modulaire, évolutive et polyvalente : plateforme technologique CEI 61131

Le système de programmation CEI 61131 MULTIPROF et le programme hautement performant en « temps réel » CEI 61131 ProConOS embedded CLR (eCLR) forment l'alliance parfaite de composants logiciels, avec lesquels vous pouvez développer tout un système selon les exigences de la norme CEI 61131.

Ils gérèrent et traitent des codes machine natifs, créés spécifiquement pour chaque architecture d'unité centrale utilisée. Ils permettent le développement de solutions de commande extrêmement rapides et l'exploitation de microcontrôleurs très économiques.

Système de programmation CEI 61131

Boîte du logiciel : système de programmation CEI 61131  

MULTIPROG : outil de développement adapté à chaque exigence

Le système de programmation MULTRIPROF CEI 61131 est l'outil central pour le développement d'applications d'automatisation. Outre ses fonctions de programmation spécifiques, il offre un large spectre de fonctions supplémentaires intelligentes qui permettent de soutenir le programmeur dans le développement, le test et la mise en service de son application.

MULTIPROG permet de conserver une vue d'ensemble. Il s'occupe de la gestion de projets et facilite entre autres la gestion des bus de terrain, des réseaux et des composants périphériques.

Système en « temps réel » CEI 61131

Boîte du logiciel : système en « temps réel » CEI 61131  

ProConOS eCLR : le cœur de solutions de commande hautement performantes

L'installation du système en « temps réel » ProConOS embedded CLR (eCLR) transforme le matériel standard et les plateformes spécifiques intégrées en des automates performants conformes à la norme CEI 61131. Le système est multitâche, rapide, fonctionne en temps réel et est conforme à la norme CEI 61131. Le système ProConOS embedded CLR est portable sur presque tous les matériels.

Le système en « temps réel » ProConOS est intégré avec succès depuis plus de 30 ans dans la technique d'automatisation. Ils existent des variantes pour diverses tâches d'automatisation.

Téléchargement du logiciel de démo

En appuyant sur le bouton suivant, vous serez dirigé vers la page Téléchargements pour le logiciel de démo du domaine CEI 61131 Control.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Informations supplémentaires