Blocs de jonction hybrides

Blocs de jonction hybrides

Deux en un

Un bloc de jonction, deux technologies de raccordement. Bénéficiez des avantages de chaque technologie.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction hybrides

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les blocs de jonction hybrides de Phoenix Contact, combinez intelligemment les technologies de raccordement et profitez des différents avantages pour l'armoire électrique et le raccordement sur le terrain.

Avantages

  • Satisfaction simultanée aux exigences de câblage interne et externe grâce à différentes technologies de raccordement réunies dans un même bloc de jonction
  • Libre choix de la technologie de raccordement grâce aux possibilités de combinaison
  • Encombrement réduit grâce au design compact
  • Montage adapté à l'application grâce aux blocs de jonction de traversée et pour conducteur de protection de même forme
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Bloc de jonction pour la construction d'armoires électriques

Une combinaison intelligente avec les blocs de jonction hybrides  

Une combinaison intelligente avec les blocs de jonction hybrides

Vous souhaitez intégrer différentes technologies de raccordement sur les faces intérieure et extérieure d'une armoire électrique ? Pour répondre à vos exigences, nous vous proposons avec les blocs de jonction hybrides une solution pratique et intéressante. Choisissez simplement la combinaison adaptée avec raccordements Push-in et vissé. Qu'il s'agisse de blocs de jonction traversants, de blocs de jonction pour conducteurs de protection, de blocs de jonction pour convertisseurs, de blocs de jonction sectionnables ou multiconducteurs, nous avons pour vous la bonne solution.

Barres d'équipotentialité

Barres déquipotentialité compactes  

Barres d'équipotentialité compactes

Les barres d'équipotentialité compactes vous offrent de nombreuses possibilités d'utilisation :

  • Alimentation de 35 mm² par le raccordement vissé éprouvé et sans entretien
  • Associée au câblage sans outil des prises par le raccordement Push-in facile et rapide

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Blocs de jonction de sectionnement hybrides à convertisseur de mesure  

Blocs de jonction de sectionnement hybrides à convertisseur de mesure

Les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure sont particulièrement pratiques pour tous les circuits d'essai nécessaires dans les circuits secondaires des transformateurs de courant. Bénéficiez ici aussi des possibilités de combinaison des technologies de raccordement : Push-in pour le raccordement dans l'armoire électrique et le raccordement vissé universel pour le raccordement externe du convertisseur.

Accessoires :
① Fiche de court-circuitage isolée KSSI...
② Alvéole pour fiche test PSBJ 6-T...
③ Pont de commutation à entretoise isolante SCBI 10-8,15...
④ Fiche de court-circuitage KSS...

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98