Retour au sommaire

Mouvement de l'eau dans un laboratoire

Application

Laboratoire  

Des relais comme liaison pour différents processus d'installation

Dans les laboratoires, le besoin en eau se fait sentir à chaque étape du processus de fabrication. L'eau sert par exemple à la propulsion des turbines ou comme moyen de chauffage. Le mouvement de l'eau est contrôlé par des électrovannes à tension égale de 24 V.

L'électrovanne est commandée par API, pendant que le banc de valves attend une réaction. Un espace restreint constitue là un défi.

Solution

Illustration d'application : Deux relais commutent quatre électrovannes  

Deux relais commutent quatre électrovannes

Phoenix Contact dispose d'une sélection de modules de relais compactes pour des applicatiions dans des espaces restreints. Les modules PLC-2R … comportent deux relais pouvant être commandés de façon indépendante, réunis au sein d'un boîtier de seulement 6,2 mm de large. Il est ainsi possible de réaliser différentes fonctions en occupant peu d'espace.

L'utilisation de deux relais intégrés permet à l'utilisateur de profiter d'une densité de canaux deux fois plus élevée. Du côté de la sortie, les deux relais disposent de bornes plus et moins séparées.

Avantages

  • Occupation limitée de l'espace grâce à une largeur de seulement 6,2 mm
  • Double densité de canaux grâce à deux relais intégrés
  • Répartition du potentiel rapide avec ponts enfichables
  • Connectique simplifiée au choix : à vis, par tension à ressort ou push-in

 

Produits

DésignationRéférence
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
DésignationRéférence
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

Retour au sommaire
Informations complémentaires
Exemples d'utilisation

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98