Retour au sommaire

Explication de la désignation du produit pour les articles de la série MINI Analog Pro

La désignation présente sur le produit donne notamment des informations sur la fonction, l’alimentation et la technique de raccordement des appareils.
L’exemple suivant vous montre comment classer la désignation.

Amplificateur-séparateur 3 voies

Exemple de conception de la désignation du produit pour les articles de la série MINI Analog Pro

En prenant pour exemple l’amplificateur-séparateur à 3 voies MINI MCR-2-UI-UI-PT, nous vous montrons comment décrypter les différents segments de la désignation du produit :

DescriptionDésignationExplication
GammeMINI MCRAmplificateur-séparateur ultra-compact, format compact de 6,2 mm
Fonction2Avec technique de raccordement enfichable et mesure du courant en cours de fonctionnement
Ajout 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
API
Repeater power supply smart
Alimentation Répéteur de puissance
Surveillance des défauts
Bornier
Bornier de puissance
Source de tension continue / de courant
Alimentation du capteur
EntréeUI
U
I
TC
NAM
Thermomètre à résistance
I0
I4
POT
T
F
Entrée de tension ou de courant
Entrée de tension
Entrée de courant
Signaux de thermocouple
Détecteur de proximité ou commutateur NAMUR
Thermomètre à résistance et capteurs de thermomètre à résistance
Signal d’entrée 0 ... 20 mA
Signal d’entrée 4 ... 20 mA
Potentiomètre (résistance)
Thermomètre à résistance et thermocouples, mV
Entrée de fréquence
SortieUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Sortie de tension ou de courant
Sortie de courant
Sortie de tension
Deux sorties de courant
Fréquence, signal de sortie de modulation d’impulsions en largeur
Sortie de relais à inverseur
Contact relais à ouverture
Signal de sortie 0 ... 20 mA
Signal de sortie 4 ... 20 mA
Sortie de tension ou de courant et contact relais à fermeture
Deux contacts NO
Fréquence, signal de sortie de modulation d'impulsions en largeur et contact NO
Deux sorties de tension ou de courant
AlimentationILP
OLP
Alimentation par boucle d'entrée
Alimentation par boucle de sortie
Ajout 20
4
Signal de courant 0 ... 20 mA
Signal de courant 4 ... 20 mA
Raccordement


PT

Raccordement vissé
Push-in Technology

Configuration
NC
C
Pas configuré, configuration standard
Pas configuré, configuration standard
Configuration de commande, modifiable
 
Ajout 30
4
Signal de courant 0 ... 20 mA
Signal de courant 4 ... 20 mA

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer