Retour au sommaire

Pontage d'énergie et message global d'erreur avec connecteur de bus sur profilé

Alimentation en tension flexible et simple

Alimentation en tension via le connecteur de bus sur profilé  

Le connecteur sur profilé permet une alimentation en tension et un diagnostic flexibles

Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro vous offrent une solution système flexible pour l'alimentation de vos appareils. Ainsi, la tension d'alimentation est pontée avec le connecteur de bus modulaire sur profilé. Cela simplifie le câblage, l'extension du système ou l'échange d'un module même en cours de fonctionnement.

Le connecteur sur profilé offre trois possibilités pour l'alimentation des appareils :

1. Alimentation DC directe sur un module MINI Analog Pro au choix :

  • Pour 16 modules MINI Analog Pro maximum
  • Aucun accessoire requis en plus du connecteur de bus sur profilé

2. Via un module d'alimentation identique :

  • Pour 115 modules MINI Analog Pro maximum
  • Permet également une alimentation redondante et la surveillance de l'alimentation

3. Via l'alimentation en courant du système avec plage de tension étendue 85…264 V AC:

  • Losqu'aucune alimentation DC n'est disponible
  • Pour 60 modules MINI Analog Pro maximum

 

Message global d'erreur convivial avec un module de surveillance des défauts

Message global d'erreur avec un module de surveillance des défauts  

Mesure des signaux de courant en cours de fonctionnement

La surveillance des défauts est une solution modulaire pour l'évaluation aisée des erreurs d'applications à plusieurs canaux.

Selon le type de module, les erreurs suivantes peuvent être signalées via un message global d'erreur :

  • Dépassement de la plage de mesure
  • Sous-dépassement de la plage de mesure
  • Rupture de fil
  • Court-circuit
  • Erreur module

Par ailleurs, il est possible de détecter et de signaler la défaillance d'une tension d'alimentation au niveau du module d'alimentation. La modularité se caractérise par le réglage libre de l'évaluation des erreurs côté équipement mais aussi dans le module d'évaluation.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer