Les amplificateurs-séparateurs ultra-compacts MINI Analog Pro vous permettent une installation très facile et une mise en service dans les espaces les plus réduits.
MINI Analog Pro est la première gamme d'amplificateurs-séparateurs de 6 mm avec technique de raccordement enfichable. Les points de connexion bien visibles et facilement accessibles ainsi que la mesure du courant pendant le fonctionnement vous facilitent nettement la tâche.
Les passerelles faciles à enficher vous permettent d'intégrer tous les types d'amplificateur-séparateur MINI Analog Pro, disposant d'une sortie numérique ou de courant dans votre réseau, de façon peu encombrante. Vous n'avez besoin d'aucune carte d'entrée spécifique au signal.
Les passerelles MINI Analog Pro pour le raccordement au bus et au réseau sont disponibles pour les protocoles suivants :
1. Installation facile
Points de connexion et blocs de jonction enfichables FASTCON Pro bien lisibles, et facilement accessibles.
2. Mise en service et entretien faciles
Coupure en un tournemain des circuits de signalisation et d'alimentation avec la fonction d'isolation.
3. Mesure facile des signaux de courant
Mesure des signaux de courant pendant le fonctionnement, sans isoler le circuit d'alimentation.
4. Possibilités de paramétrage multiples
Configuration facile avec les DIP switches et configuration étendue par logiciel ou par application de smartphone, sans accessoire supplémentaire.
Entrée/sortie analogique
Température
Fréquence
Potentiomètre
Entrée TOR
Valeurs limites
Accessoires
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesureDésormais plus simples que jamais, mais toujours aussi compacts. Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts
Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro permettent une installation et une mise en service très faciles dans les espaces les plus réduits.
"$pageName" sur