Connecteurs industriels

Connecteurs industriels HEAVYCONNEC complete

Compatibilité de l'enfichage, souplesse des combinaisons

HEAVYCONNEC complete vous propose des connecteurs adaptés à toutes les utilisations.

Retour Connecteurs

Catégories

  • Boîtier
    Boîtier HEAVYCONNEC

    Boîtiers robustes et fiables destinés à une utilisation dans des conditions difficiles et agressives.

  • Éléments de contact et contacts
    Éléments de contact et supports de fixation

    Les éléments de contact et supports de fixation sont conçus pour des applications personnalisées.

  • Presse-étoupes
    Presse-étoupes

    Des raccordements vissés fiables isolent les conducteurs contre l'eau et la poussière.

Rechercher dans Connecteurs industriels

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC complete protègent vos interfaces, et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, même dans les conditions les plus difficiles. Ils résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques, élevées, et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

Avantages

  • Grâce à trois gammes différentes, vous disposez toujours de la connexion enfichable adaptée à vos besoins
  • Compatibilité de l'enfichage : les boîtiers sont compatibles pour le montage et le raccordement avec les boîtiers en aluminium de tous les fabricants connus
  • Souplesse des combinaisons : techniques de raccordement variables selon les éléments de contact et les supports de fixation
  • Un seul et unique boîtier : il suffit d'encliqueter les éléments de contact modulaires destinés aux signaux, aux données, à la puissance et au circuit pneumatique dans un cadre Snap-in, et de les monter dans le boîtier
  • Interfaces fiables : tous les boîtiers métalliques sont compatibles CEM, grâce à des revêtements et des joints conducteurs
  • Les connecteurs industriels font partie du système COMPLETE line

HEAVYCONNEC complete : des connecteurs adaptés à toutes les utilisations

Connecteurs industriels HEAVYCONNEC complete  

Connecteurs industriels HEAVYCONNEC complete

Flexibilité totale avec les connecteurs industriels : choisissez un boîtier robuste parmi l'une de nos trois séries, et combinez-le aux éléments de contact qui vous conviennent. Vous obtenez ainsi le raccord enfichable parfaitement adapté à vos exigences :

  • HEAVYCONNEC STANDARD – Boîtiers métalliques polyvalents, résistant à la corrosion, avec verrouillage par étrier longitudinal ou transversal
  • HEAVYCONNEC EVO – Possibilité de choisir en toute flexibilité le sens de sortie du câble, grâce à la fermeture à baïonnette pivotante
  • HEAVYCONNEC ADVANCE – Robustesse sans compromis et rentabilité assurée, grâce au montage direct

 

Technique de raccordement au choix

Éléments de contact modulaires et à nombre de pôles fixe  

Éléments polyvalents pour toutes les utilisations

Avec nos éléments de contact, nous vous proposons des interfaces compatibles, qui peuvent être combinées de façon flexible, disponibles dans toutes les tailles courantes du marché, et avec différentes techniques de raccordement.

Outre les modèles à nombre de pôles fixe, nous vous proposons des éléments de contacts modulaires de différentes classes de puissance. Combinez vos modules de transmission de données, de signaux et de puissance dans un seul connecteur : il suffit de les encliqueter dans le cadre Snap-in... c'est tout.

Les raccordements autodénudants Push-in ou QUICKON permettent un raccordement de fil ultra rapide. Vous pouvez utiliser nos éléments de contact modulaires et à nombre de pôles fixe dans toutes les séries de boîtiers.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D

Service


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1420936&library=frfr&pcck=P-20-08-02-07-01&tab=1&selectedCategory=ALL

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer