Boîtier de terrain HCS

Boîtiers électroniques HCS pour terminaux mobiles

Protection des terminaux de commande portatifs

Les boîtiers électroniques HCS offrent une protection fiable pour les composants électroniques utilisés dans des dispositifs mobiles.

Retour Boîtier de terrain

Catégories

Rechercher dans Boîtier de terrain HCS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers électroniques ergonomiques de la gamme HCS sont parfaitement adaptés aux terminaux de commande mobiles liés aux techniques de mesure et d'essai ainsi que pour les scanners ou les appareils d'identification. Les boîtiers en plastique stable ABS peuvent être utilisés dans les secteurs de la logistique et de la distribution ainsi que pour la technique automobile et la technique des processus.

Avantages

  • Intégration facile d'écrans LCD et de claviers à membrane
  • Conception d'appareil flexible grâce à la forme du boîtier droite ou à gradins
  • Montage rapide du fait du format modulaire
  • Versions spécifiques aux clients pour des boîtiers au design unique

Structure de boîtier modulaire

Structure de boîtier modulaire  

Structure de boîtier modulaire

Les boîtiers de terrain de la gamme HCS sont conçus de façon modulaire et, grâce à leurs formats variés, peuvent être personnalisés pour obtenir un boîtier au design unique.

  • Formats Micro, Mini, Mini-P, Medium et Maxi
  • Format droit et à gradins
  • Modèles avec et sans découpes du boîtier pour éléments de commande

 

Applications variées

Applications variées  

Applications variées

Les boîtiers IP54 de la gamme HCS peuvent être utilisés dans une plage de température allant de -20 °C à +50 °C pour intégrer facilement des terminaux de commande disposant d'écrans ou de claviers à membrane.

  • Matériau : plastique ABS résistant aux chocs
  • Coloris : gris clair (RAL 7035)

Design d'appareil unique

Design dappareil unique  

Design d'appareil unique

Les découpes de boîtiers sur mesure et les impressions personnalisées permettent d'obtenir des boîtiers au design unique répondant à tous les besoins ou parfaitement reconnaissables.

  • Découpes de boîtier sur mesure selon les besoins du client
  • Repérage personnalisé par laser, tampographie ou sérigraphie

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique