Passerelles et proxys

L'intégration facile

L'intégration facile

Les passerelles et proxys sont la solution intelligente pour l'intégration de réseaux au sein d'autres réseaux.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Passerelles et proxys

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La configuration ou le paramétrage cohérents de plusieurs réseaux et sous-segments n'est pas un problème pour les passerelles et proxys de Phoenix Contact. Nos nouvelles passerelles pour PROFIsafe constituent la solution optimale pour l'intégration d'une sécurité fonctionnelle complète et autonome.

Avantages

  • Intégration de réseaux ou de sous-segments à l'échelle 1:1 grâce à la technologie de proxy
  • Modernisation d'installation facile avec une communication transparente par l'intermédiaire de plusieurs systèmes de bus
  • Diagnostic multiple : par le biais de la reconnaissance topologique et de concepts de diagnostic, indépendamment du fabricant
  • Remplacement rapide d'appareils avec carte CF en option en tant que mémoire de paramétrage

Passerelles et proxys pour PROFINET

Proxy pour INTERBUS  

Proxy pour INTERBUS

Vous souhaitez intégrer une application INTERBUS au sein d'un réseau PROFINET ? Le FL NP PND-4TX IB est la solution adaptée à vos besoins. Vous pouvez paramétrer l'appareil sans difficulté à l'aide de votre outil de programmation. Vous utilisez le switch intégré dans l'armoire électrique en tant que liaison montante vers le système de gestion électrique ou sur le terrain pour la commutation en série.

Passerelles et proxys pour PROFIsafe

Proxy pour PROFIsafe  

Proxy pour PROFIsafe

Unique en son genre : déployez PROFIsafe de façon stable au-delà des limites du réseau !

La passerelle PROFIsafe de Phoenix Contact permet une communication sécurisée entre deux réseaux PROFINET. Vous réalisez ainsi une sécurité fonctionnelle avec concepts d'arrêt d'urgence pour l'installation entière, quel que soit le fabricant.

Raccordement intelligent : des systèmes de bus reliés à des réseaux Ethernet

Intégration par l'intermédiaire de proxys

Intégration par l'intermédiaire de proxys

L'avantage principal d'un réseau Ethernet fondé sur PROFINET : des sous-systèmes peuvent être intégrés de façon cohérente dans un concept de communication et de diagnostic grâce à des passerelles et proxys.

Cela vous permet également d'avoir accès aux appareils de terrain via les commandes PROFINET. Ce qui signifie qu'il n'existe alors aucune configuration et aucun adressage double. Il vous est ainsi également possible d'intégrer des sous-segments ou de plus anciennes installations sans Ethernet à votre réseau PROFINET.

Exemple :
Une cellule robotisée avec INTERBUS est mise en œuvre dans la fabrication d'une automobile. La mise en réseau des différentes armoires de commande se fait cependant par l'intermédiaire de PROFINET.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98