FOUNDATION Fieldbus

Flexibilité totale avec un bus de terrain

Flexibilité totale avec un bus de terrain

Augmentez la flexibilité de vos processus avec des coupleurs d'appareils modulaires et des alimentations redondantes.

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

Rechercher dans FOUNDATION Fieldbus

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Étendez votre système FOUNDATION Fieldbus avec nos coupleurs d'appareils modulaires. Il existe un coupleur d'appareils pour bus de terrain adapté à chacun de vos besoins, que ce soit une extension flexible avec des variantes modulaires, ou une densité de canaux maximale avec des appareils au format modulaire.

Phoenix Contact vous propose une architecture complète de système vous permettant d'économiser de la place dans l'armoire électrique et des frais d'installation, comprenant des alimentations redondantes pour bus de terrain, une protection antisurtension et du matériel d'installation.

Avantages

  • Une seule et même source : une architecture système complète disponible
  • Une installation en fonction de vos besoins grâce à une structure modulaire
  • Sécurité élevée : homologué pour des milieux explosibles jusqu'en zone 0
  • Technique moderne : avec les systèmes innovants, fiables et éprouvés de Phoenix Contact

Alimentation redondante pour bus de terrain

Alimentations de terrain fiables avec ACB Technology  

Alimentations de terrain fiables avec ACB Technology

Alimentez vos boucles FOUNDATION Fieldbus de façon fiable avec des alimentations redondantes à 1 ou 4 canaux. Les appareils sont enfichables et donc rapidement échangés en toute flexibilité. De plus, ACB Technology (Auto Current Balancing) permet une charge symétrique des alimentations, ce qui prolonge significativement la durée de vie des appareils et garantit une fiabilité maximale pour les processus de vos applications.

La fonction de diagnostic et les sorties de relais intégrées assurent une surveillance continue.

Avantages :

  • Conception modulaire pour une disponibilité accrue de l'installation
  • Fonction de diagnostic intégrée avec sortie de relais
  • Durée de vie maximale grâce à la technologie ACB (Auto Current Balance)
  • Compatible avec Yokogawa, Invensys et des solutions D-SUB-25 universelles

Gamme de coupleurs modulaire pour bus de terrain FOUNDATION Fieldbus

Gamme de coupleurs modulaire pour bus de terrain FOUNDATION Fieldbus  

Coupleur de bus de terrain : une gamme flexible et modulaire

Le système modulaire des coupleurs d'appareils FOUNDATION Fieldbus comprend trois appareils principaux : le module de ligne principale, les modules de couplage et, si besoin, un module de diagnostic. Le module de ligne principale constitue une nouvelle station de bus de terrain. Le module offre de nombreuses possibilités de blindage et une résistance de terminaison intégrée.

Les coupleurs d'appareils pour bus de terrain avec une ou deux sorties sont protégés contre les court-circuits et protègent donc votre réseau. La tension d'alimentation pour le système modulaire est distribuée par un connecteur, lequel est simplement encliqueté sur le rail DIN.

Pour des installations en zone 2, avec raccordement d'outils des zones 0, 1 et 2 dans le même boîtier, il existe des séparateurs FB-MODULAR permettant d'obtenir des écarts de câblage assurant une sécurité intrinsèque.

Le module de diagnostic sur le terrain est disponible en deux versions. Une version utilise le connecteur modulaire sur rails DIN; et donc permet d'économiser du câblage. Une autre version est équipée de bornes de raccordement auxquelles peuvent être raccordés des coupleurs d'appareils d'autres marques.

L'intégration dans la commande s'effectue via une communication H1 standard et une gestion des appareils à l'aide des systèmes DD (Device Description), du langage EDDL (Electronic Device Description Language) et d'un DTM (Device Type Manager).

Coupleurs de bus de terrain avec 6 et 12 canaux

Coupleurs de bus de terrain avec 6 et 12 canaux  

Diagnostic locale et câblage réduit

Les coupleurs d'appareils multicanaux pour bus de terrain sont conçus pour des températures ambiantes entre -50 °C et +90 °C. Ils sont très compacts et peuvent être raccordés d'un seul côté par le bas pour économiser encore plus de place. Vous gérez ainsi votre espace de la meilleure manière qui soit et obtenez une densité de signaux maximale dans votre boîtier de distribution.

La résistance de terminaison est intégrée.

Les coupleurs pour bus de terrain sont marqués Foundation Fieldbus.

Barrière de bus de terrain pour zone 1 avec 8 ou 12 canaux

Barrière de bus de terrain pour zone 1 avec 8 ou 12 canaux  

La barrière de bus de terrain pour zone 1 la plus légère de l'industrie

Les nouvelles barrières pour bus de terrain sont spécialement conçues pour les coupleurs d'appareils homologués pour la zone 1. Elles ont été testées pour des températures ambiantes entre -40 °C et +80 °C et sont donc adaptées à tous les types d'applications.

Les coupleurs pour bus de terrain sont marqués Foundation Fieldbus.

Coffrets de distribution pour bus de terrain avec coupleurs de bus de terrain et homologations complètes

Coffrets de distribution pour bus de terrain avec coupleurs de bus de terrain et homologations complètes  

Solution de distribution clé en main pour des installations partout dans le monde

Conçus pour une utilisation universelle et répondant aux homologations internationales, ces coffrets de distribution facilitent grandement le travail des ingénieurs de procédés. Il est possible de les déployer dans le monde entier grâce aux homologations ATEX, CEIEx et UL Classe I, Division 2.

Les coffrets prééquipés sont disponibles dans deux modèles avec et sans protection antisurtension pour la ligne principale. Ils relient la ligne principale aux appareils de terrain.

  • Coffrets de distribution prêts à l'emploi en acier inox brossé 316L
  • Disponible avec 10 ou 16 ports
  • Montage simple et rapide avec des coupleurs de bus de terrain pour zone 2 en bloc
  • Encombrement réduit et poids faible

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98