Relais de couplage à guidage forcé

Relais de couplage à guidage forcé

Utilisation universelle

Relais de sécurité universel avec contacts à guidage forcé pour une isolation sûre.

Retour Dispositifs de coupure de sécurité

Catégories

Rechercher dans Relais de couplage à guidage forcé

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les relais de couplage à guidage forcé de Phoenix Contact sont des appareils de base pour le pilotage monocanal. Les relais de couplage servent à la séparation galvanique, l'amplification de puissance et la multiplication de contacts.

Avantages

  • Sécurité élevée grâce aux relais à contacts à guidage forcé conformes à la norme EN 50205
  • Fiabilité de l'échange de signaux entre deux systèmes avec fonction de confirmation

Relais de couplage pour une utilisation universelle

Relais de couplage à guidage forcé  

Gamme complète de relais de couplage pour fonctions de base

Les relais de couplage sont des appareils de base pour le pilotage monocanal et permettent d'établir un diagnostic fiable sur un contact NF à guidage forcé. Les relais de couplage assurent par exemple un échange fiable des signaux entre deux systèmes avec fonction de confirmation.

Comme tous les dispositifs de coupure de sécurité PSR assurant une déconnexion sécurisée, les relais de couplage à guidage forcé sont équipés conformément à la norme EN 50205. La norme EN 50205 décrit la structure et les modes de fonctionnement des relais munis de contacts à guidage forcé. Ils permettent de détecter de façon fiable une possible soudure d'un contact, et garantissent ainsi une sécurité maximale.

Les relais de couplage à guidage forcé sont également disponibles avec des blocs de jonction à vis et des blocs de jonction à ressort débrochables.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98