Extensions de firmware pour routeur de sécurité et les pare-feu

Licences d'extension de la fonctionnalité de sécurité

Mise à niveau en option

Licences d'extension de la fonctionnalité des produits mGuard.

Retour Cybersécurité

Catégories

Rechercher dans Extensions de firmware pour routeur de sécurité et les pare-feu

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Croissance des réseaux et évolution des exigences : avec les options de licence mGuard, vous pouvez faire évoluer en permanence le micrologiciel mGuard avec différentes options et ainsi le configurer de manière personnalisée en fonction du domaine d'application.

Avantages

  • Solutions sur mesure grâce à des fonctions de sécurité supplémentaires
  • Niveau élevé de protection de l'investissement grâce à une évolutivité ultérieure
  • Paiement destiné uniquement au strict nécessaire grâce à la compilation personnalisée des fonctions de sécurité requises

Mises à jour des logiciels

La sécurité est un processus vivant : nous y travaillons tous les jours afin de rendre nos appareils encore plus sûrs. Pour cette raison, il est important que vos appareils de sécurité soient, eux aussi, toujours au niveau le plus actuel. Avec la licence Lifetime, vos appareils mGuard sont automatiquement mis à jour avec le logiciel le plus récent. Vous pouvez ainsi assurer une protection optimale de votre réseau.

Fonctions de redondance

L'utilisation des fonctions de redondance vous permet d'augmenter la disponibilité de votre système. Pour cela, deux appareils de sécurité mGuard sont installés de manière redondante sur le lieu d'utilisation dans votre réseau.

En fonctionnement normal, un seul mGuard fonctionne alors que le deuxième est disponible comme solution de secours. Les deux systèmes échangent en permanence des données sur leur état. Si le principal mGuard actif est défaillant, l'appareil de secours reprend en toute transparence la fonction de celui-là. La fonction de redondance est disponible en fonction de la licence, uniquement pour le pare-feu ou bien pour le VPN et le pare-feu.

OPC Inspector - Deep Packet Inspection pour OPC Classic

mGuard-OPC-Inspector avec Deep Packet Inspection  

Grâce à Deep Packet Inspection, la fonction mGuard-OPC-Inspector examine chaque paquet de données

Le protocole OPC Classic est largement répandu dans l'industrie. Les pare-feu classiques ne sont pas toutefois pas en mesure de protéger ce protocole, avec de graves conséquences : Là où est utilisé OPC Classic, une réglementation du trafic avec pare-feu n'est pas possible. Il en résulte une vulnérabilité critique.

Les produits industriels mGuard-Security Phoenix Contact (à partir du firmware 8.1) peuvent être modernisés par la fonction OPC-Inspector. Cette extension logicielle analyse, interprète et autorise le trafic OPC. Vous obtenez ainsi une communication OPC fiable et sécurisée avec le niveau de sécurité maximum.

Les fonctions suivantes sont spécialement prises en charge pour OPC Classic :  

  • Pare-feu pour les applications OPC Classic
  • Deep Packet Inspection pour OPC Classic
  • Defence in Depth
  • Segmentation par NAT

CIFS Integrity Monitoring

La fonction de contrôle d'intégrité CIFS Integrity Monitoring permet de vérifier à intervalle régulier si certains fichiers des lecteurs réseau Windows ont été modifiés par rapport à un état de référence. Ainsi les infections, pour lesquelles il n'existe pas encore de signatures de virus, sont détectées de manière fiable et rapide. En outre, il existe la possibilité de rassembler les lecteurs « derrière » l'appareil mGuard et de les contrôler avec une analyse antivirus.

CIFS Integrity Monitoring fonctionne sans installation sur les systèmes à surveiller. L'extension fonctionnelle convient donc particulièrement aux systèmes qu'il n'est pas possible de corriger via un patch.

Extensions VPN

Les appareils de sécurité mGuard peuvent se raccorder en même temps à de nombreux destinataires VPN différents en fonction du type d'appareil. Si vos exigences augmentent au fil du temps, vous pouvez augmenter le nombre de destinataires reliés via des licences destinées à tous les appareils de sécurité mGuard (sauf FL MGUARD RS2000).

Le nombre maximum de destinataires reliés est déterminé par la catégorie d'appareils (voir tableau). Vous pouvez procéder aux extensions par étapes de 10, 100, 250 et 1 000 destinataires.

Type d'appareil mGuard

Destinataires VPN possibles au maximum

FL MGUARD RS2000

2 (non extensible)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

Pour en savoir plus sur les modes de fonctionnement mGuard

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer