Fieldline Stand-Alone

Fieldline Stand-Alone - Système E/S à structure modulaire pour installation sur le terrain

Décentralisé sur le terrain

Acquisition simple des fonctions digitales sur le terrain.

Retour Systèmes d'E/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Catégories

Rechercher dans Fieldline Stand-Alone

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Fieldline Stand-Alone est un système E/S sous forme de blocs pour l'installation sur le terrain. Compatible avec tous les bus de terrain courants, l'appareil Fieldline Stand-Alone est particulièrement conçu pour l'acquisition de signaux numériques, directement sur le terrain. Le système E/S bénéficie d'une structure compacte et d'un montage polyvalent.

Avantages

  • Montage flexible grâce aux possibilités de montage latéral et frontal
  • Paramétrage simple des adresses de bus grâce au commutateur rotatif de codage
  • La répartition ergonomique des emplacements simplifie l'installation
  • Le concept de raccord FE intégré permet un fonctionnement du réseau en toute sécurité

Appareils décentralisés en cas de faibles ressources d'E/S

Fieldline Stand-Alone : compatible avec tous les systèmes courants de bus de terrain  

Détection décentralisée de ressources E/S faibles dans des systèmes de bus de terrain

Avec leur type compact sous forme de bloc, les appareils Fieldline Stand-Alone s'intègrent aisément dans votre concept d'automatisation. Destiné à tous les bus de terrain courants, l'appareil Fieldline Autonome est particulièrement conçu pour une acquisition décentralisée de ressources E/O faibles.

Maniement simple

Fieldline Stand-Alone est d'un maniement particulièrement simple  

Maniement et maintenance simplifiés

Les systèmes d'E/S de terrain doivent être faciles, s'installer rapidement et fonctionner sans erreurs. Pour cette raison, les appareils Fieldline Stand-Alone offrent des raccordements affectés de manière conviviale et de nombreux conducteurs prééquipés avec des connecteurs M12. Vous économisez ainsi du temps et effectuez le montage simplement et en toute sécurité.

Montage flexible

Fieldline Stand-Alone est d'un montage particulièrement flexible  

Montage flexible avec Fieldline Stand-Alone

Adaptez votre appareil E/S à votre installation et non pas le contraire. Vous pouvez monter en toute sécurité autant d'appareils Fieldline Stand-Alone que vous le souhaitez sur tous les sols plats. Qu'il s'agisse de profilés ou de panneaux, que ce soit sur le côté ou sur l'avant - vous pouvez choisir en toute flexibilité votre variante parmi quatre trous de montage.

Communication intelligente

Communication intelligente avec Fieldline Stand-Alone et IO-Link  

Le maître IO-Link pour Fieldline Stand-Alone accroît la flexibilité

Vous pouvez contrôler et communiquer jusqu'au niveau le plus bas du terrain. Outre les données de process, vous envoyez également des paramètres et des informations sur le diagnostic avec IO-Link. Résultat : une communication intégrée et donc une réduction des temps d'arrêt et une baisse des frais de maintenance.

Le maître IO-Link pour Fieldline Stand-Alone offre jusqu'à huit raccordements IO-Link, permettant ainsi d'intégrer jusqu'à huit dispositifs IO-Link dans votre système PROFIBUS DP.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_for_field_installation_IP65-67_P-06-03/f3376de8-d8a9-42fa-8a03-0e7891a16218