Convertisseur de média pour bus de terrain

Systèmes de bus de terrain protégés contre les perturbations

Systèmes de bus de terrain protégés contre les perturbations

Les interférences extrêmes liées à la CEM ne sont désormais plus un problème. Avec la technologie FO, vous pouvez profiter d'une protection optimale contre les perturbations pour quasiment n'importe quel système de bus de terrain.

Retour Transmission par fibre optique

Catégories

Rechercher dans Convertisseur de média pour bus de terrain

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les convertisseurs de média modulaires de la famille de produits PSI-MOS sont conçus pour une immunité optimale et une disponibilité maximale de l'installation en milieu industriel. Vous pouvez intégrer PSI-MOS à tous les systèmes de bus de terrain courants.

Avantages

  • Structure de station modulaire : câblage transversal automatique via les connecteurs de profilés
  • Diagnostic visuel intégré avec affichage de bargraphes
  • Disponibilité plus élevée par l'intermédiaire de fonctions redondantes
  • Utilisation dans des zones explosibles – homologation zone 2

Convertisseurs de média pour Profibus

Convertisseurs de média pour Profibus  

Convertisseurs de média pour Profibus

Avec les convertisseurs de média de la famille de produits PSI-MOS, vous pouvez passer à la fibre optique (FO) pour les interfaces Profibus de cuivre. La conversion est réalisée en mode transparent au protocole pour tous les débits jusqu'à 12 Mbits/s.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • Détection automatique ou réglage fixe des débits de données par sélecteurs de codage (DIP)
  • Surveillance permanente des lignes FO grâce au diagnostic visuel intégré
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
  • Resynchronisation des bits pour une profondeur de cascade au choix
  • Possibilité de combinaison modulaire avec le répéteur cuivre PSI sur le connecteur de profilés
  • Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1

 

Convertisseurs de média pour CANopen et ControlNet

Convertisseurs de média pour CANopen et ControlNet  

Convertisseurs de média pour CANopen et ControlNet

Les convertisseurs de média vous permettent de facilement mettre en réseau des systèmes de bus de terrain DeviceNet/CANopen et ControlNet via la fibre optique protégée contre les perturbations.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • Surveillance permanente des lignes FO grâce au diagnostic visuel intégré
  • Contact de commutation indépendant du potentiel pour une alerte rapide des états critiques dans les lignes FO
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
  • Associez les convertisseurs FO à des répéteurs en cuivre pour une connexion cuivre parfaite. Les connecteurs de profilés vous permettent en outre de mettre en place un hub modulaire.

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service