Transmission par fibre optique

Des réseaux protégés contre les perturbations

Des réseaux protégés contre les perturbations

La fibre optique vous permet de transmettre des données de façon particulièrement fiable.

Retour Technique de communication industrielle

Catégories

  • Convertisseurs de média série
    Convertisseurs de média série

    Des convertisseurs de média série pour un basculement rapide vers une transmission de données protégée contre les perturbations.

  • Technique d'installation FO
    Technique d'installation FO

    Une vaste gamme de produits de matériel d'installation FO : connecteurs, câbles, outils et appareils de mesure.

Rechercher dans Transmission par fibre optique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact vous propose de nombreux produits pour la transmission par FO destinés aux applications présentant de très hautes exigences de disponibilité. Bénéficiez des performances excellentes et de la protection inégalée contre les perturbations de cette infrastructure de communication, sans devoir investir massivement dans des dispositifs de protection antisurtension, de blindage et d'équipotentialité.

Avantages

  • Excellente protection contre les perturbations et isolation galvanique de haute qualité grâce à une transmission de données optique
  • Portée de transmission maximale tout en assurant des débits de données élevés grâce à la technologie FO
  • Utilisation dans des zones explosibles – homologation zone 2

Structure de station modulaire

Modules et connecteurs de profilé sur un profilé  

Hub modulaire pouvant accueillir jusqu'à dix appareils

Associez vos répéteurs de cuivre aux convertisseurs FO de Phoenix Contact. Un hub modulaire permet ainsi d'englober jusqu'à dix appareils. De cette manière, vous obtenez jusqu'à 30 canaux, au choix en cuivre ou FO.

Intégrez facilement les modules au profilé. Le câblage transversal destiné aux signaux de données et à la tension d'alimentation est réalisé automatiquement via les connecteurs sur profilé.

Modulaire est synonyme de flexible : même en cours d'utilisation, vous pouvez remplacer des modules individuels sans pour autant altérer le fonctionnement des autres. L'alimentation du système disponible en option s'intègre tout aussi parfaitement dans le système.

Diagnostic visuel intégré

Affichage de bargraphes intégré  

Diagnostic par le biais de bargraphes pour une alerte rapide

Toujours bien informé : tous les appareils du système de transmission par FO PSI-MOS sont équipés d'un affichage de bargraphes.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • Évaluation permanente de la qualité du signal optique de la ligne FO lors de la mise en service et pendant l'utilisation
  • Alerte rapide en cas de diminution de la qualité de transmission optique, avant une éventuelle panne de l'installation

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service