Blocs de jonction de traversée

Raccordement aisé par cosse à anneau

Raccordement aisé par cosse à anneau

Reliez facilement deux conducteurs grâce aux blocs de jonction de traversée peu encombrants.

Retour Raccordement à barrière

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de traversée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Tout est possible : la surface de section transversale, le pontage flexible et les possibilités de repérage optimales font des blocs de jonction de traversée une technique de raccordement universelle.

Avantages

  • Raccordement aisé par cosse à anneau grâce au principe de raccordement vissé avec vis montée sur ressort, sans entretien avec frein-filet intégré
  • Répartition du potentiel simple avec un système rapide de ponts enfichables
  • Sécurité de l'utilisateur grâce à une protection intégrée contre les contacts accidentels
  • Visibilité maximale grâce à la grande surface d'impression et au repérage de chaque point de contact
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Blocs de jonction de traversée BT avec protection intégrée contre les contacts fortuits

Protection intégrée contre les contacts fortuits  

Protection intégrée contre les contacts fortuits

Les boîtiers du bloc de jonction BT sont conçus pour éviter les contacts fortuits avec les doigts, diminuant ainsi le temps de montage et les coûts car aucune barrette de raccordement supplémentaire n'est nécessaire.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98