Amplificateur-séparateur Ex i à sécurité fonctionnelle

Amplificateurs-séparateurs Ex i à sécurité fonctionnelle

Pour toutes les zones Ex et tous les groupes de gaz

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex et MACX Safety Ex offrent une protection anti-déflagration maximale pour toutes les zones Ex ainsi que pour tous les groupes de gaz et poussière.

Retour Amplificateurs-séparateurs

Catégories

Rechercher dans Amplificateur-séparateur Ex i à sécurité fonctionnelle

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les gammes d'amplificateur-séparateur MACX Analog Ex et MACX Safety Ex sont homologuées ATEX et CEIEx et sont toutes certifiées SIL. Sur une largeur de seulement 12,5 mm, MACX-Analog Ex vous propose des séparateurs de signaux à un ou deux canaux. Avec MACX Safety Ex, intégrez simplement des signaux analogiques Ex i dans vos applications de sécurité conformément à la directive Machines.

Avantages

  • Utilisation universelle destinée aux circuits électriques à sécurité intrinsèque jusque dans toutes les zones Ex, ainsi qu'à tous les groupes de gaz et de poussière grâce à l'ensemble des homologations internationales
  • Sécurité fonctionnelle et fiabilité grâce à l'homologation SIL continue
  • Sur une largeur de seulement 12,5 mm, MACX Analog Ex vous propose des séparateurs de signaux à un ou deux canaux pour circuits Ex i
  • Avec les amplificateurs-séparateurs MACX Safety Ex homologués PL d, intégration facile de signaux analogiques dans des applications de sécurité selon la directive relative aux machines

La gamme la plus large dans le boîtier le plus mince

Protection anti-déflagration maximale  

Amplificateurs-séparateurs MACX Analog Ex avec sécurité fonctionnelle SIL

MACX Analog Ex vous garantit une sécurité et une protection anti-déflagration maximales pour votre installation et ce pour un encombrement minimal : sur une largeur de seulement 12,5 mm, la gamme vous propose un assortiment complet de séparateurs de signaux à un ou deux canaux pour des circuits à sécurité intrinsèque situés en zone Ex.

Signaux analogiques Ex i avec Performance Level

Signaux analogiques Ex i avec Performance Level  

Amplificateurs-séparateurs MACX Safety Ex avec sécurité fonctionnelle PL

Avec MACX Safety Ex, vous disposez d'appareils soigneusement choisis, qui sont de plus certifiés EN ISO 13849-1 avec le niveau de performance PL d. Vous pouvez ainsi facilement intégrer des signaux analogiques Ex i dans vos applications de sécurité conformément à la directive relative aux machines.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure