Switches Ethernet

Switches Ethernet

Switches Ethernet industriels

Vous trouverez le switch adapté à vos besoins, qu'il s'agisse d'un switch manageable ou non manageable, pour rail DIN ou appareillage de terrain.

Retour Ethernet industriel

Catégories

  • Switchs non manageables
    Flexibles et fiables

    Switchs non manageables robustes et polyvalents avec un nombre de ports variable, et installés dans un boîtier peu encombrant.

  • Switches intelligents
    Switches intelligents

    Avec les switches intelligents, vous pouvez configurer et surveiller aisément et rapidement vos réseaux.

  • Switchs manageables
    Switchs manageables

    La vaste gamme de switchs manageables : technologie informatique, PROFINET, EtherNet/IP™ ou PoE, vous y trouverez le produit adapté à vos besoins.

  • Routeur et switchs couche 3
    Routeur et switchs couche 3

    Switchs Ethernet industriel pour l'intégration de machines et de sous-réseaux dans le réseau d'entreprise

Rechercher dans Switches Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les switches Ethernet sont les points de communication de votre réseau industriel. Ils assurent un échange de données fiable et efficace, ainsi que la robustesse de votre réseau. Vous trouverez ici les switches adaptés à votre utilisation.

Avantages

  • À chaque application son switch adapté : switches non manageables, switches intelligents, switches manageables et switches couche 3
  • Prise en charge de divers standards informatiques et protocoles d'automatisation, tels que PROFINET et EtherNet/IP™
  • Switches Gigabit pour des réseaux étendus avec un haut débit de données
  • Switches Power over Ethernet pour l'installation de caméras et d'autres terminaux PoE

Switches non manageables

Switches non manageables pour rails DIN  

Phoenix Contact vous propose un grand choix de switches non manageables

Les switches non manageables de Phoenix Contact offrent des fonctions standard, un nombre de ports variable et différents designs. Outre les switches pour rails DIN, nous proposons également des switches de design 19" et pour le montage sur le terrain (IP67). Les switches Fast Ethernet et Gigabit avec leur immunité élevée, leur boîtier robuste et leur plage de température étendue sont intégralement compatibles avec l'industrie pour un fonctionnement permanent. Les versions spécifiques pour Power over Ethernet vous permettent de réaliser l'installation de vos terminaux en toute simplicité. Choisissez le switch non manageable adapté à votre utilisation.

Switches intelligents

Switches intelligents 2000, en tant que switch à 8 ports et switch à 16 ports  

Les switches intelligents sont faciles à utiliser, et stabilisent votre réseau

Nos switches intelligents associent la simplicité d'un switch non manageable et l'intelligence d'un switch manageable. Utilisez votre switch Ethernet en mode non manageable, pour qu'il se comporte comme un switch non manageable. Il ne dispose d'aucune adresse IP et ne nécessite aucune configuration. Cependant, il offre des fonctions supplémentaires, telles que les mécanismes de redondance et les fonctions de filtrage, et assure ainsi la robustesse de votre réseau. En mode manageable, les différentes options pour une configuration rapide et simple du switch facilitent la mise en service, et vous offrent de nombreuses fonctions de diagnostic pour votre réseau.

Switches manageables

Deux switches manageables de Phoenix Contact  

Les switches manageables avec diverses fonctions et différents designs

Phoenix Contact propose une grande gamme de switches manageables. Ces derniers vous offrent des propriétés optimales de fonctionnement en temps réel, la hiérarchisation de votre flux de données, différentes possibilités de diagnostic de votre réseau, ainsi que des mécanismes de redondance. Les switches robustes pour rails DIN s'adaptent aux exigences spécifiques de l'environnement industriel, ainsi qu'à ses protocoles d'automatisation, tels que PROFINET et EtherNet/IP™. Les switches Gigabit prennent en charge de grandes quantités de données. Ils sont également disponibles en tant que switches PoE. Sélectionnez entre 5 et 24 ports, entre les raccordements en cuivre et à fibre optique (SC, ST/BFOC, SFP), et les diverses homologations.

Switches couche 3

Switch modulaire couche 3 de Phoenix Contact  

Le switch modulaire couche 3 convient parfaitement à la connexion au réseau d'entreprise, situé au niveau supérieur

Les switches industriels couche 3 de Phoenix Contact vous permettent une segmentation simplifiée de votre réseau, en plusieurs sous-réseaux. Connectez vos machines, installations et sous-réseaux en toute simplicité au réseau de niveau supérieur, grâce à nos switches, et renforcez ainsi la stabilité et la sécurité de votre réseau. Grâce aux switches avec fonction NAT, vous intégrez également les installations avec des espaces d'adresse IP identiques, dans des réseaux supérieurs.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98