Retour au sommaire

Switches EtherNet/IP™

Trois switches EtherNet/IP™ FL SWITCH 7000

Grâce aux switches administrables de Phoenix Contact, vous pouvez réguler efficacement le trafic de données de votre réseau EtherNet/IP. Et ce, peu importe que vous ayez besoin de fonctions de base (telles que le filtrage intelligent de multidiffusion), ou d'une commutation rapide de la redondance et d'une intégration dans le système d'automate. Vous trouverez ici l'Ethernet Switch adapté à votre réseau Ethernet-IP.

Switches avec fonctions de base pour réseaux EtherNet/IP™

FL SWITCH 2200 et FL SWITCH SMCS pour EtherNet/IP™  

Grâce au filtre de multidiffusion, les switches des gammes 2000 et SMCS conviennent aux réseaux EtherNet/IP™

Dans les réseaux ne nécessitant que des fonctions de base pour EtherNet/IP™, il est conseillé de choisir les switches administrables des gammes 2000/2100, 2200/2300, SMCS et GHS. Fonctions :

  • IGMP-Snooping
  • IGMP Querier
  • Détection de source de multidiffusion

Ces fonctions garantissent une stabilité élevée du réseau grâce à une charge de données réduite. Les télégrammes de multidiffusion ne sont transmis qu'aux équipements qui en ont réellement besoin.

Switches avec fonctions étendues pour réseaux EtherNet/IP™

FL SWITCH 7000 pour EtherNet/IP™  

Les switches de la gamme 7000 disposent de fonctions étendues pour les réseaux EtherNet/IP™ puissants

Les switches administrables 7000 offrent des fonctions étendues pour votre réseau EtherNet/IP™ :

  • IGMP-Snooping
  • IGMP Querier
  • Détection de source de multidiffusion
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol

Grâce à la prise en charge de Common Industrial Protocol (CIP), les switches 7000 s'intègrent parfaitement dans votre système d'automate EtherNet/IP™, et se configurent et se diagnostiquent via l'automate. Via la redondance DLR intégrée, les switches garantissent en outre une disponibilité maximale de l'installation grâce à une commutation sans à-coup en moins de 3 ms en cas de panne de support.

Présentation des switches et conditions EtherNet/IP™

Switches pour EtherNet/IP™ - Basic  FL Switch 7000
Basic
Filtre de multidiffusion spécial
Basic
plus redondance ultrarapide
plus intégration dans l'automate
Fonctions EtherNet/IP™
  • IGMP-Snooping
  • IGMP Querier
  • Détection de source de multidiffusion
  • IGMP-Snooping
  • IGMP Querier
  • Détection de source de multidiffusion
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Nos produits
  • Switches administrables 2000/2100/2200/2300
  • Switches administrables SMCS
  • Modular Managed Switches GHS
  • Switches administrables 7000

Aller à la liste des switches EtherNet/IP™.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Switches EtherNet/IP™

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer