Modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs

La performance à un prix compétitif

La performance à un prix compétitif

Peu importe l'application ou le secteur d'activité pour lequel vous avez besoin de modules à relais : nous vous proposons la meilleure solution.

Retour Modules relais

Catégories

Rechercher dans Modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec l'utilisation croissante des cartes électroniques, la fiabilité des automatismes industriels est toujours plus importante. Faites confiance à notre vaste gamme de modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à sa forme étroite et compacte
  • Gain de temps : concept de câblage intelligent inclus
  • Mise en service facile grâce aux LED et à la touche de test manuelle en cas de différents types de relais
  • Protection en cas d'inversion de polarité ou de surtension grâce à des circuits de protection et à des câblages d'entrée
  • Commutation sans usure avec les relais à semi-conducteurs

Comparaison de modules à relais

Relais de couplage sécurisés PLCRIF-0 avec profilé
Module à relais ultra-compact
PLC-INTERFACE
Système de relais industriel
RIFLINE complete
Type de tension d'entréeCA/CC et UCCA/CC
Intensité nominale du relais10 A max.16 A max.
Intensité nominale du relais à semi-conducteurs10 A max.5 A max.
Contacts2 contacts inverseur max.,
2 contacts NO max.
4 contacts inverseur max.,
3 contacts NO max.
Connectiquevis, Push-in, tension à ressortPush-in
PontageA1, A2, 11, 14A2,
11 (pour RIF-0 et RIF-1)
Adaptateur pour système de précâblageOuiOui, pour modules RIF-1
Extensible avec des fonctions logiques et temporiséesOui, en combinaison avec PLC logicNon
Versions spécialescapteur/actionneur, ferroviaire, filtre contre les tensions parasites (SO46), 100 kHz, TTL, courants permanents élevés jusqu'à 10 A (HC), courants de commutation élevés (IC), modules avec commutateur manuel, versions avec homologations Ex de zone 2 (ATEX, classe 1 division 2), relais
électroniques à inversion de phase pour moteurs CC
Transformation possible en un relais temporisé grâce à un module temporisé

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98