nouveau
Verrouillez HEAVYCONNEC EVO en un tour de main avec sa fermeture à baïonnette pivotante.
Avec les connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO, nous avons développé une solution innovatrice et économique pour de nombreux domaines d'application. Le nouveau presse-étoupe pivotant unique équipé d'une fermeture à baïonnette permet de réduire votre stock de 70 %.
nouveau
Les connecteurs HEAVYCONNEC EVO sont adaptés à la plupart des applications nécessitant des solutions Plug&Play robustes. La sortie orientable du câble permet d'adapter le sens de sortie directement sur place. La fermeture à baïonnette compatible avec tous les boîtiers réduit le nombre de pièces de 70 %. Un seul boîtier vous permet de réaliser différentes sorties de câbles et raccordements vissés.
Le presse-étoupe séparé du boîtier est verrouillé à laide dune fermeture à baïonnette en un tour de main et sans outil spécial. La sortie inclinée permet dutiliser sans difficulté les deux sens de sortie.
La sortie droite permet un guidage de câble étroit le long de la paroi. Vous pouvez confectionner la sortie latérale sans avoir à plier au préalable le câble.
Les boîtiers HEAVYCONNEC EVO réduisent le nombre des modèles et diminuent les coûts de stockage de 70 %. Avec un seul boîtier et quatre presse-étoupes, vous pouvez désormais réaliser des solutions pour toutes vos applications.
Le capot passe-câble et le châssis sont compatibles pour le montage et le raccordement avec les boîtiers en aluminium de tous les fabricants connus. Tous les éléments de contact modulaires et ceux au format de la série B peuvent être utilisés dans les boîtiers.
Les connecteurs EVO ont été testés pour être utilisés dans de nombreuses applications industrielles. Les boîtiers plastique en polyamide renforcé à la fibre de verre répondent aux exigences de lindice de protection IP66. Les boîtiers métalliques sont étanches jusquà lindice de protection IP66/IP67.
Le verrouillage à étrier transversal et longitudinal permet une juxtaposition garantissant étanchéité, montage flexible et remplacement manuel facile des connecteurs. Il est en polyamide renforcé en fibre de verre.
Selon vos besoins, combinez les capots passe-câble avec une embase encastrable ou en saillie, un boîtier prolongateur ou encore avec des éléments de contact modulaires ou à nombre de pôles fixe. Les châssis et les capots passe-câble sont compatibles avec les normes industrielles.
Avec HEAVYCONNEC EVO, la traversée de paroi seffectue dans une embase adaptée aux découpes de parois standard.
Les boîtiers EVO de taille D15 et D25 sont particulièrement étroits pour protéger vos interfaces même en espaces restreints. Les éléments de contact, y compris avec raccordement Push-in, assurent une installation rapide.
Les connecteurs HEAVYCONNEC EVO en plastique ultra-résistant sont aussi robustes que les connecteurs métalliques à usage intensif. Ils sont protégés jusqu'à IP66 et résistent aux chocs jusqu'à IK09.
De nombreux autres tests mécaniques et électriques attestent que les connecteurs HEAVYCONNEC EVO sont les mieux adaptés aux applications standard comme la construction mécanique classique.
Autres domaines d'utilisation pour les connecteurs plastiques HEAVYCONNEC EVO :
Certains domaines de l'industrie imposent des conditions particulièrement éprouvantes. Par exemple, les signaux et données transmis doivent parfois être protégés contre les influences électromagnétiques. Notre boîtier métallique HEAVYCONNEC EVO constitue une solution économique pour de telles applications.
Les connecteurs métalliques sont aussi dotés de la sortie du câble orientable et offrent, outre la sécurité CEM, tous les avantages des connecteurs plastiques.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Connecteurs à usage intensif 3D
"$pageName" sur