Boîtiers ECS pour l'extérieur

Boîtiers ECS robustes pour lextérieur, pour applications à lintérieur ou à lextérieur

Protection maximale de votre système électronique

Les boîtiers ECS pour l'extérieur protègent d'une manière fiable les composants électroniques de la poussière, de la saleté et de l'eau.

Retour Boîtiers de terrain

Catégories

Rechercher dans Boîtiers ECS pour l'extérieur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers robustes pour l'extérieur de la gamme ECS sont la solution parfaite pour protéger les composants électroniques sensibles à la poussière, à la saleté et à l'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Grâce aux indices de protection IP67 et IP69, et à une grande plage de température de -40 °C à 100 °C, ces boîtiers peuvent aussi être utilisés dans les conditions d'environnement les plus exigeantes.

Avantages

  • Design de boîtier conçu pour différentes épaisseurs de circuits imprimés
  • Une connectique pour C.I. éprouvée permet des solutions personnalisées selon l'application
  • Verrouillage intégré assurant une protection contre un desserrage intempestif du circuit imprimé
  • Membrane de compensation de pression disponible en option pour les variantes de boîtiers avec ventilation
  • Protection contre les manipulations grâce à un plombage facile

Nombreuses possibilités d'utilisation

Nombreuses possibilités dutilisation  

Nombreuses possibilités d'utilisation

Les boîtiers électroniques ECS robustes conviennent à un montage mural ou sur poteau, et permettent d'intégrer facilement des circuits imprimés d'une épaisseur de 1,59 mm et 2,38 mm.

  • Dimensions (L/H/P) : 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Modèles avec ventilation disponibles
  • Protection contre les manipulations intégrée

 

Boîtier robuste

Boîtier robuste  

Boîtier robuste

Les boîtiers de la gamme ECS offrent une protection fiable contre la poussière, la saleté et l'eau, jusqu'à un indice de protection IP67/69, et sont conçus pour une grande plage de température de -40 °C à 100 °C.

  • Matériau : polycarbonate PC (UL 94-V0)
  • Coloris : gris clair (RAL 7035) ou noir (RAL 9005)

Raccordements d'appareils personnalisés

Raccordements dappareils personnalisés  

Raccordements d'appareils personnalisés

La connectique éprouvée des appareils vous permet de réaliser facilement des interfaces personnalisées pour signaux, données et puissance. Ce boîtier robuste devient alors une solution polyvalente pour composants électroniques.

  • Connecteurs d'appareils disponibles au format M5, M8 et M12
  • Pour une densité élevée de contacts jusqu'à 17 pôles, des débits de données jusqu'à 10 Gbit/s et des courants jusqu'à 16 A
  • Étanchéité fiable, même débranché

Fixation intégrée des circuits imprimés

Fixation intégrée des circuits imprimés  

Fixation intégrée des circuits imprimés

Le verrouillage intégré bloque bien le circuit imprimé en toute sécurité à l'intérieur du boîtier.

  • Longue durée de vie de vos composants électroniques
  • Pas de desserrage involontaire du circuit imprimé

Versions de boîtiers avec ventilation

Versions de boîtiers avec ventilation  

Versions de boîtiers avec ventilation

Une membrane de compensation de la pression assure une aération suffisante.

  • Membrane de compensation de la pression en option
  • Une durée de vie plus longue de vos composants électroniques

Plombage facile

Plombage facile  

Plombage facile

Les éléments des boîtiers peuvent être plombés rapidement en toute sécurité.

  • Protection contre les accès non autorisés

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Boîtiers pour l’extérieur ECS

Protègent les composants électroniques de la poussière, de la saleté et de l’eau.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer