Logiciel E-Mobility

Blocs logiciels destinés à la mise en œuvre d'une gestion de charge ou à l'intégration dans des systèmes de facturation avec protocole OCCP (Open Charge Point Protocol)

Logiciels E-Mobility spécifiques au client

Nous vous assistons lors de la création de votre infrastructure de charge individuelle ou en réseau.

Les commandes de charge de Phoenix Contact sont dotées d'interfaces standard. Elles peuvent ainsi être utilisées, avec les composants logiciels correspondants, pour la mise en œuvre d'une gestion de charge, pour un guidage utilisateur intuitif ou pour l'intégration dans des systèmes de facturation avec protocole OCCP (Open Charge Point Protocol).

Avantages

  • Conception personnalisée de votre infrastructure de charge
  • Blocs logiciels suivant CEI 61851 et ISO 15118
  • Intégration de votre station de charge dans votre système de gestion grâce aux protocoles de communication OCPP ou SQL

Demande de solutions personnalisées

Vous avez une question concrète ? Il suffit de nous envoyer un petit message à l'aide de notre formulaire de demande pour :

  • votre logiciel pour le fonctionnement de vos stations de charge
  • Blocs logiciels pour la création et l'extension de votre programme d'application

Nous répondons immédiatement et discutons avec vous des détails restés en suspens. Vous recevez rapidement un devis à titre informatif.

Les blocs logiciels permettent la communication avec le véhicule jusqu'au système back-end.  

Communication entre véhicule et systèmes back-end

Les blocs logiciels conformes à CEI 61851 et ISO 15118, permettent la communication entre le véhicule et la station de charge jusqu'au système back-end.

Conception personnalisée

Nous vous assistons lors de la conception de votre infrastructure de charge individuelle :

Blocs logiciels pourinfrastructure de charge parapubliqueinfrastructure de charge publique
interrupteur à cléx 
Carte RFIDxx
Appli de smartphonexx
Systèmes de facturation x
Systèmes de gestionxx

Notre savoir-faire - Les fonctionnalités

Nous vous assistons dans l'application des types de charge et de la communication correspondante :

Types de chargeCA et CC
ProtocolesOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, ES numériques, communication sérielle (RS-485, RS-232)

Notre savoir-faire - Bibliothèques

Nous vous assistons dans tous vos cas d'applications et vous fournissons les bibliothèques et blocs fonctionnels correspondants :

Protocoles/InterfacesBibliothèquesTâche
EM-CP-PPBibliothèque E-MobilityCommunication avec les commandes de charge
EVCC BasicBibliothèque E-MobilityCommunication avec les commandes de charge
OCPPBibliothèque OCPPCommunication avec les systèmes back-end
SQLBibliothèque SQLLiaison avec des bases de données centrales
ModbusBibliothèque ModbusLecture des valeurs d'énergie dans les appareils de mesure
Communication sérieCOM SerialIntégration de lecteurs RFID

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98