Retour au sommaire

Les serveurs OPC et ODP en détail

Les serveurs OPC (Process Control Open) sont utilisés pour l'échange de données entre les contrôleurs programmables PC WORX et les systèmes de visualisation compatibles OPC et SNMP (Simple Network Management Protocol). Avec ODP (Open Data Port), vous bénéficiez d'une communication ouverte avec les contrôleurs de Phoenix Contact.

SERVEUR OPC FL SNMP

Communiquer en continu  

Communiquer en continu

Presque tous les composants de l'infrastructure sont désormais configurés et surveillés via le protocole SNMP. Le serveur FL SNMP OPC de Phoenix Contact relie également ces appareils même au niveau des visualisations prioritaires basés sur OPC.

Le protocole SNMP dispose d'un navigateur intégré MIB. Cela vous permet de sélectionner les valeurs à visualiser.

Serveur OPC AX

Serveur AX OPC

Serveur OPC AX

L'interface OPC est utilisée pour l'échange de données et offre une connexion à la technologie de commande indépendante du fournisseur pour les visualisations. Un serveur OPC AX de Phoenix Contact est en mesure de relier plusieurs contrôleurs et visualisations simultanément.

L'interface OPC sert d'interface d'importation normalisée de variables de visualisation dans les outils de visualisation. Cela signifie pour vous que les formats d'importation/exportation spécifiques au fournisseur entre les systèmes de visualisation et de programmation ne sont pas nécessaires.

Serveur ODP

Serveur ODP

Serveur ODP

Êtes-vous à la recherche d'une solution de gestion de données sûre et transparente avec un contrôle complet des coûts et de la connexion ? Avec les serveurs ODP vous bénéficiez d'une solution intelligente pour la télétransmission de données économique, même pour les gros volumes de données.

Les serveurs ODP offrent une communication ouverte entre commandes et systèmes de contrôle. Par le biais d'Ethernet, DSL ou GPRS, ODP transmet des données en ligne ainsi que des données historiques et les alarmes même avec l'horodatage.

Tous les contrôleurs et les modems de Phoenix Contact prennent en charge les solutions ODP.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98