Blocs répartiteurs

Blocs répartiteurs

Blocs répartiteurs prêts à raccorder

Avec les blocs répartiteurs, vous gagnez du temps et de la place lors de l'installation de votre dispositif de répartition de potentiel.

Retour Blocs de jonction

Catégories

Rechercher dans Blocs répartiteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs répartiteurs avec technique de raccordement Push-in ou vissé sont livrés prêts à raccorder, avec différents nombres de pôles, types de montage et de couleurs. Extensibles à volonté, ils peuvent être utilisés immédiatement. Les blocs répartiteurs compacts assurent la répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande. Déballer – Raccorder – Terminé !

Avantages

  • Blocs prêts à l'emploi pour un montage jusqu'à 80 % plus rapide, sans pontage manuel
  • Installation flexible dans votre application, grâce à différentes possibilités de montage : sur rail DIN, direct ou par collage
  • Gain de place jusqu'à 50 % sur le rail DIN, grâce au montage transversal
  • Installation sûre et intuitive, grâce à l'affectation de onze couleurs, aux conducteurs et aux points de connexion
  • Raccordement rapide de conducteurs préconfigurés et rigides, grâce à la technique d'insertion directe Push-in sans outil
  • Juxtaposition sans modification du pas et extension flexible de potentiels avec les ponts enfichables standard
  • Les blocs répartiteurs font partie du système COMPLETE line

Blocs répartiteurs Push-in prêts à l'emploi – Déballer – Raccorder – Terminé !

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder

Les blocs prêts à raccorder permettent un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide.

Les blocs répartiteurs et les blocs d'alimentation munis de 4, 6, 12 ou 18 points de connexion et de plaques individuelles à deux points de connexion, sont disponibles en onze couleurs, pour une installation intuitive et sûre.

Avec notre configurateur, vous pouvez adapter les blocs répartiteurs PTFIX d'une manière optimale à votre système.

Bornes collectrices de potentiel Push-in

Modules compacts de répartition du potentiel  

Modules compacts de répartition du potentiel

Les modules compacts de répartition du potentiel offrent de nombreuses possibilités d'utilisation :

  • Alimentation 35 mm² par raccordement vissé éprouvé et sans entretien
  • Câblage sans outil des 10 prises par raccordement Push-in simple et rapide

Modules de répartition du potentiel Push-in

Répartition du potentiel et alimentation simplifiées  

Répartition du potentiel et alimentation simplifiées

Les blocs de jonction PTRVB ...-PV permettent de réaliser des dispositifs de répartition du potentiel comprenant jusqu'à 32 raccordements, et de les transformer en blocs répartiteurs de potentiel avec des ponts enfichables à confectionner.

Avec les distributeurs de potentiel PTRVB ...-FI, vous réalisez des alimentations jusqu'à 6 mm² et 37 A. Pour une répartition du potentiel explicite, différentes versions sont disponibles, p. ex. en bleu ou en rouge.

Blocs répartiteurs et de raccordement des appareils à raccordement vissé

Blocs répartiteurs et de raccordement des appareils à raccordement vissé  

Blocs répartiteurs et de raccordement des appareils à raccordement vissé

Tous les produits de la gamme de blocs à raccordement vissé sont proposés avec différents nombres de pôles, et une section nominale allant jusqu'à 35 mm² et 125 A pour le montage direct. Les blocs répartiteurs et de raccordement des appareils sont repérés de manière claire et sans équivoque à l'aide du matériel de repérage.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Blocs répartiteurs prêts à raccorder, avec raccordement Push-in

Service


Blocs répartiteurs PTFIX prêts à raccorder

Avec connectique Push-in : Déballer - raccorder - terminé !

Guide de choix des répartiteurs modulaires PTFIX

Comparer et choisir en un clin d'oeil !

guide de choix ptfix bloc repartiteur
téléchargez notre guide

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer