Panneau disjoncteur

Répartition du potentiel facile à effectuer

Répartition du potentiel facile à effectuer

Gagnez jusqu'à 35 % de place en plus dans l'armoire électrique par rapport à une solution modulaire.

Retour Disjoncteurs

Catégories

Rechercher dans Panneau disjoncteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les panneaux de disjoncteurs multicanaux sont utilisés, par exemple, dans le domaine de la construction de machines de série ou dans la technologie de commande et de process. Grâce à la répartition centralisée du potentiel, le temps d'installation est considérablement réduit. L'équipement individuel des panneaux avec des disjoncteurs thermomagnétiques ou électroniques garantit leur polyvalence.

Vos avantages

  • Temps d'installation réduit grâce à une répartition centralisée du potentiel
  • Intégration dans les concepts de sécurité au moyen des contacts de relais sécurisés
  • Les bornes supplémentaires permettent de protéger simultanément jusqu'à quatre charges par canal
  • Possibilité d'une alimentation jusqu'à 60 A grâce à l'intensité admissible élevée du panneau
  • La signalisation à distance intégrée vous permet de toujours rester informé

Fonction et version

Panneau disjoncteur à 4 canaux  

Panneau de disjoncteur à 4 canaux

Il est possible de raccorder à nos panneaux de disjoncteurs jusqu'à quatre charges par circuit de protection.

Outre la protection individuelle par fusible des consommateurs, nous avons la possibilité d'intégrer dans la boucle des contacts de relais sécurisés. Les circuits électriques concernés sont ainsi intégrés dans le concept de sécurité. Simultanément, les contacts de commutation des chemins électriques d'autorisation sont ainsi protégés conformément aux prescriptions.

Les panneaux peuvent être équipés de disjoncteurs électroniques ou thermomagnétiques de la gamme CF. Ils sont équipés d'une connectique Push-in et sont disponibles dans des variantes à 4, 8 et 12 canaux.

Sûreté de fonctionnement élevée grâce à une alimentation redondante

Alimentation redondante  

QUINT Oring et panneau de disjoncteur

Garantissez une disponibilité et une productivité élevées de votre installation. 

Cela est possible en réalisant une installation de commutation à redondance complète. A cet effet, deux alimentations de 24 V DC sont couplées via un module de redondance. Ce dernier, par exemple un modèle QUINT O-ring de Phoenix Contact, est alors connecté au panneau de disjoncteur.

Grâce à la double alimentation, il est ainsi possible d'établir une alimentation redondante complète de l'alimentation électrique jusqu'au câblage du disjoncteur.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Équipements de protection – Disjoncteurs

Service


Disjoncteurs d'appareils

Protection sélective contre les surcharges et les courts-circuits


Disjoncteurs

Module d'apprentissage du fonctionnement des disjoncteurs.

Informations supplémentaires