Kits de développement

Kits de développement

Conception rapide et économique

Concevez votre solution personnalisée rapidement et facilement avec les kits de développement prédéfinis et leur technique de raccordement intégrée.

Retour Boîtiers électroniques sur rail DIN

Catégories

  • Liste de produits : kit de développement ME-PLC
    Kit de développement ME-PLC

    Une grande flexibilité, beaucoup d'espace pour l'électronique et des possibilités de raccordement aisées sont les principales caractéristiques que vous offre le kit de développement ME-PLC.

  • Liste de produits : kit de développement RPI-BC
    Kit de développement RPI-BC

    Avec le kit de développement RPI-BC, vous pouvez construire rapidement et aisément votre propre mini-ordinateur. Le boîtier sur profilé de Phoenix Contact est conçu spécialement pour la prise en charge des circuits imprimés Raspberry Pi.

  • Liste de produits : kit de développement UM-BASIC
    Kit de développement UM-BASIC

    Les kits de développement UM-BASIC sont conçus pour l'électronique avec des composants électroniques hauts. Le boîtier pour profilé se monte rapidement et facilement ; il suffit d'insérer l'électronique et de verrouiller les parties latérales.

Rechercher dans Kits de développement

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec nos kits de développement, vous réalisez rapidement des prototypes et des appareils de préséries. Les kits adaptés aux différentes gammes de boîtiers permettent la réalisation de solutions de raccordement et de conceptions de système électroniques personnalisées.

 

Avantages :

  • Concevez votre solution personnalisée rapidement et facilement grâce à nos kits de développement prédéfinis
  • Solutions de boîtiers complètes avec technique de raccordement intégrée
  • Platines de circuit imprimé perforées pour assemblage manuel
  • Connecteurs de bus pour la conception de systèmes d'appareils complets

Kit de développement BC

Kit de développement BC  

Kit de développement BC

Intégrez votre électronique d'automatisation des bâtiments dans le boîtier BC moderne.

  • Boîtiers pour les tableaux de distribution de 107,6 mm de largeur, conformes à la norme DIN 43880
  • Blocs de jonction pour C.I. avec pas de 5 mm, section de conducteur 1,5 mm2
  • Platine de circuit imprimé perforée en option, avec environ 7 650 mm2 de surface à équiper, pour le soudage de composants THT à la main
  • Raccordement de différents modules de boîtiers avec HBUS en option sur rail DIN

 

Kit de développement EH

Kit de développement EH  

Kit de développement EH

Développez et concevez avec le kit de développement EH, des solutions d'équipement compactes et adaptées à votre application.

  • Boîtier plat de 45 mm de largeur
  • Blocs de jonction pour C.I. avec pas de 5,08 mm, section de conducteur 2,5 mm2
  • Platine de circuit imprimé perforée en option, avec environ 1 600 mm2 de surface à équiper pour le soudage de composants THT à la main 

Kit de développement ME-IO

Kit de développement ME-IO  

Kit de développement ME-IO

Développez avec les kits de développement de la gamme ME-IO, des systèmes d'automates et de modules d'E/S, avec un grand nombre d'entrées et de sorties de signaux.

  • Boîtier étroit de 18,8 mm de largeur
  • Technique de raccordement enfichable en façade
  • Platine de circuit imprimé perforée en option avec environ 3 400 mm2 de surface à équiper, pour le soudage de composants THT à la main
  • Raccordement de différents modules de boîtiers avec TBUS en option sur rail DIN

Kit de développement ME-MAX

Kit de développement ME-MAX  

Kit de développement ME-MAX

Le kit de développement ME-MAX est idéal lorsque le module électronique doit être monté dans un espace restreint, tout en nécessitant une grande surface à équiper sur le circuit imprimé.

  • Boîtier étroit de 22,5 mm de largeur
  • Technique de raccordement enfichable, à protection contre les contacts accidentels
  • Platine de circuit imprimé perforée en option, avec environ 7 400 mm2 de surface à équiper, pour le soudage de composants THT à la main
  • Raccordement de différents modules de boîtiers avec ME-TBUS en option sur rail DIN

Kit de développement ME-PLC

Kit de développement ME-PLC  

Kit de développement ME-PLC

Une flexibilité totale, beaucoup d'espace pour l'électronique et des possibilités de raccordement conviviales sont les principales caractéristiques du kit de développement ME-PLC.

  • Grand boîtier de 40 mm de largeur, pour circuits imprimés avec surface à équiper jusqu'à 15 000 mm2
  • Technique de raccordement enfichable en façade
  • Platine de circuit imprimé perforée en option, avec environ 15 000 mm2 de surface à équiper, pour le soudage de composants THT à la main

 

Kit de développement UM-BASIC

Kit de développement UM-BASIC  

Kit de développement UM-BASIC

Les kits de développement UM-BASIC sont conçus pour l'électronique avec des composants hauts. Le boîtier portatif pour le terrain se monte rapidement et facilement, en insérant le module électronique et en enclenchant les parties latérales.

  • Boîtier portatif pour le terrain, de 104 mm de longueur
  • Pour des circuits imprimés de 100 mm de longueur
  • Blocs de jonction pour C.I. avec pas de 5,08 mm, section de conducteur 2,5 mm2
  • Platine de circuit imprimé perforée en option, avec environ 10 700 mm2 de surface à équiper, pour le soudage de composants THT à la main

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Boîtier électronique

Kit de développement pour une intégration électronique professionnelle.